LT3030
LT3030
新規設計に推奨低ドロップアウト、低ノイズのデュアル750mA/250mAマイクロパワー・リニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.92
Viewing:
製品の詳細
- 出力電流:750mA/250mA
- 低ドロップアウト電圧:300mV
- 低ノイズ:20μVRMS(10Hz~100kHz)
- 低静止電流:120μA/75μA
- 広い入力電圧範囲:1.7V~20V
- 調整可能な出力:1.220Vのリファレンス電圧
- シャットダウン時静止電流:<1μA
- 10μF/3.3μFの最小出力コンデンサで安定
- セラミック、タンタル、またはアルミ電解コンデンサで安定
- シャットダウン・ロジックまたはUVLO機能に対応した正確なしきい値
- 出力ごとのPWRGDフラグ
- バッテリ逆接続保護および入出力間逆接続保護
- フォールドバック特性の電流制限およびサーマル・シャットダウン
- 熱特性が改善された20ピンTSSOPパッケージおよび28ピン(4mm × 5mm)QFNパッケージ
LT3030は、低ノイズ、低ドロップアウトのデュアル・マイクロパワー・リニア・レギュレータです。このデバイスは、各チャネルに共通またはチャネルごとに独立した入力電源を使用して、1.7V~20Vの入力電圧範囲で動作します。出力1/出力2は、それぞれ750mA/250mAを供給し、その標準的なドロップアウト電圧は300mVです。10nFのバイパス・コンデンサを外付けすることにより、出力ノイズは10Hz~100kHzの帯域幅でわずか20μVRMSです。バッテリ駆動システムでの使用に合わせて設計されているので、静止電流が120μA/75μAと少なく、そうした用途に最適です。シャットダウン時には、静止電流は1μA未満まで減少します。シャットダウン制御はチャネルごとに独立しており、そのロジックしきい値が高精度なので、電圧ロックアウト機能に対応しています。LT3030は、出力のレギュレーション状態を示すためのPWRGDフラグをチャネルごとに内蔵しています。
LT3030は、低ESRのセラミック出力コンデンサを使用して安定性とトランジェント応答を最適化しますが、必要な最小容量はわずか10μF/3.3μFです。
内部回路は、バッテリ逆接続保護、逆電流保護、フォールドバック特性の電流制限、ヒステリシスのあるサーマル・シャットダウンの各機能を備えています。この調整可能な出力電圧デバイスは、1.220Vのリファレンス電圧を内蔵しています。LT3030は、熱特性の改善された20ピンTSSOPパッケージおよび高さの低い(4mm × 5mm × 0.75mm)28ピンQFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 汎用リニア・レギュレータ
- バッテリ駆動システム
- マイクロプロセッサ・コア/ロジック用電源
- スイッチング電源のポスト・レギュレータ
- トラッキング/シーケンシング電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3030EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3030EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3030EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3030EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3030HFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3030HFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3030HUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3030HUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3030IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3030IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3030IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3030IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3030MPFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3030MPFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT3030EFE#PBF | 製造中 | |
LT3030EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3030EUFD#PBF | 製造中 | |
LT3030EUFD#TRPBF | 製造中 | |
LT3030HFE#PBF | 製造中 | |
LT3030HFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3030IFE#PBF | 製造中 | |
LT3030IFE#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3030EFE#PBF | 製造中 | |
LT3030EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3030HFE#PBF | 製造中 | |
LT3030HFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3030IFE#PBF | 製造中 | |
LT3030IFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3030MPFE#PBF | 製造中 | |
LT3030MPFE#TRPBF | 製造中 | |
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LT3030EUFD#PBF | 製造中 | |
LT3030EUFD#TRPBF | 製造中 | |
LT3030HUFD#PBF | 製造中 | |
LT3030HUFD#TRPBF | 製造中 | |
LT3030IUFD#PBF | 製造中 | |
LT3030IUFD#TRPBF | 製造中 | |
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LT3030HUFD#PBF | 製造中 | |
LT3030HUFD#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1 | ||
LTC4417 | 新規設計に推奨 | 優先順位付け PowerPath™ コントローラ |
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LTC4365 | 新規設計に推奨 | 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ |
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
LT3029 | 新規設計に推奨 | 低ノイズ、マイクロパワーのデュアル500mA/500mA低損失リニア・レギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3030
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。