LT1801
LT1801
製造中デュアル/クワッド80MHz、25V/μs低消費レール・トゥ・レール入出力高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.60
Viewing:
製品の詳細
- 利得帯域幅積:80MHz
- 両レールを含む入力同相範囲
- レール・トゥ・レール出力振幅
- 低電圧動作:2.3V~12.6Vの単一または両電源
- 低消費電流:2mA/アンプ(最大)
- 入力オフセット電圧:350μV(最大)
- 入力バイアス電流:250nA(最大)
- 3mm×3mm×0.8mm DFNパッケージ
- 大きい出力電流:50mA(標準)
- 低い電圧ノイズ:8.5nV/√Hz (標準)
- スルーレート:25V/μs(標準)
- 同相除去比:105dB(標準)
- 電源除去比:97dB(標準)
- オープンループ利得:85V/mV(標準)
- 動作温度範囲:-40℃~85℃
- LT1801は8ピンSO, MS8およびDFNパッケージ
- LT1802は14ピンSOパッケージ
LT1801/LT1802は優れたDC特性を備えた低消費のデュアル/クワッド高速レール・トゥ・レール入出力オペアンプです。LT1801/LT1802は、同等の帯域幅をもつ他製品と比べて、消費電流や入力バイアス電流が少なく、入力オフセット電圧が低く、DC利得が優れています。
LT1801/LT1802は標準で入力オフセット電圧が100μV以下、入力バイアス電流が50nA以下、オープンループ利得が85000です。
LT1801/LT1802の入力範囲は両電源レールを含み、出力はいずれかの電源レールの20mV以内に振幅するので、低電源アプリケーションでの信号ダイナミック・レンジを最大にすることができます。
LT1801/LT1802は2.3V~12.6Vの電源電圧範囲で性能を維持し、3V、5V、±5Vの各電源で仕様が規定されています。入力は、損傷を受けたり出力の位相反転を起こすことなく、電源レールを超えてドライブ可能です。
LT1801は標準オペアンプ・ピン配置のMS8パッケージ、SO-8パッケージ、3mm×3mm×0.8mmデュアル・ファイン・ピッチ・リードレス・パッケージ(DFN)で供給されます。LT1802は標準クワッド・オペアンプ構成を特長とし、14ピン・プラスチックSOパッケージで供給されます。LT1801/LT1802を多くのオペアンプのプラグイン互換品として使用することで、入力/出力範囲と性能を改善することができます。
このアンプのシングル・バージョンについては、LT1800のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 低電圧高周波信号処理
- A/Dコンバータのドライブ
- レール・トゥ・レール・バッファ・アンプ
- アクティブ・フィルタ
- ビデオ・ライン・ドライバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1801CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1801CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1801CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1801CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1801CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1801CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1801IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1801IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1801IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1801IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1801IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1801IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT1801CMS8#PBF | 製造中 | |
LT1801CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1801IMS8#PBF | 製造中 | |
LT1801IMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1801CMS8#PBF | 製造中 | |
LT1801CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1801IMS8#PBF | 製造中 | |
LT1801IMS8#TRPBF | 製造中 | |
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1801CS8#PBF | 製造中 | |
LT1801CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1801IS8#PBF | 製造中 | |
LT1801IS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1801CS8#PBF | 製造中 | |
LT1801CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1801IS8#PBF | 製造中 | |
LT1801IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1801CS8#PBF | 製造中 | |
LT1801CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1801IS8#PBF | 製造中 | |
LT1801IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1801
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1801に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める