LTC3614

製造中

4A、4MHzモノリシック同期整流式降圧DC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 出力電流:4A
  • 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 低出力リップルのBurst Mode®動作:IQ = 75μA
  • 出力電圧精度:±1%
  • 出力電圧:最小0.6V
  • 高効率:最大95%
  • 低ドロップアウト動作:デューティ・サイクル100%
  • SWノードのスルーレートをプログラムできるので、ノイズとEMIを低減
  • 調整可能なスイッチング周波数:最大4MHz
  • オプションの内部補償付きアクティブ電圧ポジショニング(AVP)
  • パルススキップ動作/強制連続動作/バーストクランプを調整可能なBurst Mode動作を選択可能
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 起動トラッキングまたは外部リファレンス用の入力
  • DDR メモリ・モード、IOUT = ±3A
  • 熱特性が改善された24ピン3mm × 5mm QFNパッケージ
LTC3614
4A、4MHzモノリシック同期整流式降圧DC/DCコンバータ
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
単電源監視 1
LTC2935 製造中 パワーフェール出力付き、スレッショルドを選択可能な超低消費電力モニタ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3614

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3614
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1467A

LTC3614EUDD Demo Board | 4A, 4MHz Monolithic Synchronous Step-Down DC/DC Converter

製品詳細

Demo Circuit 1467 is a high efficiency, high frequency step-down converter, incorporating the LTC3614 monolithic synchronous regulator. The DC1467A has an input voltage range of 2.25V to 5.5V, and is capable of delivering up to 4A of output current. The output voltage of the DC1467A can be set as low as 0.6V, the reference voltage of the LTC3614. The operating frequency range of the DC1467A is either set to a fixed 2.25 MHz by connecting the frequency pin to SVin, set by an external resistor, or synchronized to an external clock, with a range up to 4 MHz. At low load currents, the DC1467A can operate in either noise sensitive applications, due to the capability of the LTC3614 to operate in pulse-skipping mode, or in high efficiency applications, because the LTC3614 also has Burst-Mode capability. The Burst Mode clamp can be set externally.

DC1467A
LTC3614EUDD Demo Board | 4A, 4MHz Monolithic Synchronous Step-Down DC/DC Converter

リファレンス・デザイン

SoCKit Dev Kit
Arrow/Terasic SoCKit Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
TR5-Lite Dev Kit
Terasic TR5-Lite Stratix V FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Arrow/Terasic SoCKit Development Kit
Terasic TR5-Lite Stratix V FPGA Development Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品