ADP151

製造中

超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低ノイズ:9μV(実効値)
  • ノイズ・バイパス・コンデンサは不要
  • 1μFのセラミック入出力コンデンサによる安定動作
  • 最大出力電流:200mA
  • 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
  • 低静止電流
    • IGND = 10μA(IOUT = 0μA)
    • IGND = 265μA(IOUT = 200mA)
  • 低シャットダウン電流:<1μA
  • 低ドロップアウト電圧:IOUT = 200mAで135mV
  • 初期精度:±1%
  • 電源ライン、負荷、温度に対する初期精度:±2.5%
  • 固定出力電圧モデルの16のオプション:1.1V~3.3V
  • 10kHzで70dBのPSRR性能
  • 電流制限と熱過負荷保護
  • 論理制御が有効
  • EN入力にプルダウン抵抗を内蔵
  • 5ピンTSOTパッケージ
  • 6ピンLFCSPパッケージ
  • 4ボール、0.4mmピッチWLCSP
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
ADP151-EPは防衛および航空宇宙アプリケーションに対応します(AQEC規格)
  • ダウンロード:ADP151-EPデータシート(pdf)
  • 防衛温度範囲(−55°C~+125°C)
  • 品質管理された製品ベースライン
  • 1アセンブリ/テスト・サイト
  • 1製造サイト
  • 強化された製品の変更通知
  • 要求に応じて入手可能な品質評価データ
  • V62/12666 DSCC図面番号
ADP151
超低ノイズ、200mA、CMOSリニア電圧レギュレータ
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
ADM7160 新規設計に推奨 リニア・レギュレータ、200 mA、超低ノイズ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP151-1.1
  • ADP151-1.2
  • ADP151-1.5
  • ADP151-1.8
  • ADP151-2.5
  • ADP151-2.6
  • ADP151-2.75
  • ADP151-2.8
  • ADP151-2.85
  • ADP151-3.0
  • ADP151-3.3
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
AD-FMCOMMS1-EBZ

FPGA Mezzanine Card for Wireless Communications

機能と利点

  • Includes schematics, layout, BOM, Gerber files, HDL, Linux® drivers, IIO Oscilloscope, VisualANALOG
  • FMC-compatible form factor
  • Powered from FMC connector
  • Provides one channel of ADC and one channel of DAC with full synchronization capabilities

製品詳細

This board is no longer available for ordering.

The AD-FMCOMMS1-EBZ high-speed analog module is designed to showcase the latest generation high-speed data converters. The AD-FMCOMMS1-EBZ provides the analog front-end for a wide range of compute-intensive FPGA-based radio applications.

The AD-FMCOMMS1-EBZ is an analog front end hardware platform that addresses a broad range of research, academic, industrial and defense applications. The AD-FMCOMMS1-EBZ enables RF applications from 400MHz to 4 GHz. The module is customizable to a wide range of frequencies by software without any hardware changes, providing options for GPS or IEEE 1588 Synchronization, and MIMO configurations.

When combined with the Xilinx ZYNQ® Software-Defined Radio Kit, AD-FMCOMMS1-EBZ enables a variety of wireless communications functions at the physical layer, from baseband to RF. With up to 4 GB of flash storage space, 512 MB of RAM, Gigabit Ethernet interface (depending on the base platform) and a Linux image built specifically for the AD-FMCOMMS1-EBZ, you can get everything you need for a easy out of the box experience. The platform offers enough flexibility for many applications, and supports streaming data, and standard web interfaces to analyze transmitted RF data.

Applications

  • Electronic test and measurement equipment
  • General-purpose software radios
  • Radar systems
  • Ultra wideband satellite receivers
  • Point to point communication systems

EVAL-ADP151

ADP151 Evaluation Board

機能と利点

  • Two fully assembled and tested evaluation boards per kit
  • Full set of IC voltage options in each kit
  • 3 samples of each IC voltage option packed in separate antistatic bags
  • Kit allows the user to quickly evaluate all IC voltage options
  • Only need to order one kit per product family

製品詳細

This product has individual evaluations boards at specific voltages or with specific features as well as the RedyKit&tm;. The RedyKit simplifies product evaluation by providing two assembled and tested evaluation boards, plus a full set of product (voltage) options for an IC regulator. All the IC options come sorted and stored in the kit with the Analog Devices part number clearly printed on each antistatic zip-top bag.

Simple device measurements such as line and load regulation, dropout, and ground current can be demonstrated with just a single voltage supply, a voltmeter, a current meter, and load resistors.

AD-FMCOMMS1-EBZ
FPGA Mezzanine Card for Wireless Communications
EVAL-ADP151
ADP151 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN-0537 Block Diagram
CN0537 Circuits from the Lab®

UL-217煙検出器用モジュール(不要ソース除去機能付き)

機能と利点

CN0537のリファレンス設計には、煙/火災検出アプリケーション開発を加速するよう設計された、データおよびソフトウェアが完備されています。

データ・パッケージ(EVAL-CNO537-DATA)は、独自のアルゴリズム開発を希望する方々向けに、UL-217認証取得機関で収集された、煙に関する広範なデータ・セット(1000+)を提供します。初期化、キャリブレーション、環境補償、データ前処理のための、CN0537ソース・コードを含んでいます(検出アルゴリズムを除く)。

アルゴリズム・パッケージ(EVAL-CN0537-ALGO)には、データ・パッケージのすべてに加えて、UL認証取得済みの煙検知アルゴリズムと、これに関連するアルゴリズム・プロジェクト・ファイルが含まれています。

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2020-09-29 02:12
    CN0537: Smoke Detection Reference Design to Meet New Smoke Regulations
  • lazy blur
    VIDEO · 2020-12-24 02:21
    CN0537:用于满足新烟雾探测规定的烟雾探测参考设计
  • lazy blur
    VIDEO · 2020-12-07
    CN0537: UL-217 煙感知器 リファレンスデザイン データ 、 ソフトウェア 、 アルゴリズム
CN0190 Circuits from the Lab®

堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 12種類の電源レールと出力電流
  • 過大電圧、過大電流の検出と保護
LVDT Signal Conditioning Circuit
CN0371 Circuits from the Lab®

同期復調機能付きの低消費電力 LVDT シグナル・コンディショナ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • LVDTシグナル・コンディショナ
  • 低消費電力
  • 同期検出
CN0308 Circuits from the Lab®

バッテリ駆動の患者モニタリング・アプリケーションにおける ECGフロントエンドへの電力供給 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 完全に集積化されたECGフロントエンド
  • 低消費電力
  • 低ノイズ
Block Diagram of the Translation Loop Synthesizer
CN0369 Circuits from the Lab®

低位相ノイズのトランスレーション・フェーズ・ロック・ループ・シンセサイザ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 変換ループ・シンセサイザ
  • 5 GHz ~ 5.4 GHz の RF 出力
  • 低位相ノイズ
CN0537
UL-217煙検出器用モジュール(不要ソース除去機能付き)
CN0190
堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0371
同期復調機能付きの低消費電力 LVDT シグナル・コンディショナ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0308
バッテリ駆動の患者モニタリング・アプリケーションにおける ECGフロントエンドへの電力供給 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0369
低位相ノイズのトランスレーション・フェーズ・ロック・ループ・シンセサイザ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品