AD7192

製造中

A/Dコンバータ、24ビット、4.8kHz、超低ノイズ、PGA内蔵、ΣΔ型

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.22
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • RMS ノイズ:11nV@4.7 Hz(ゲイン=128)
  • ノイズ・フリービット:15.5ビット@2.4kHz(ゲイン=128)
  • 最大ノイズ・フリービット:22ビット@ゲイン=1
  • オフセット・ドリフト:5nV/℃
  • ゲイン・ドリフト:1ppm/℃
  • 経時ドリフトの仕様化
  • 差動2チャンネルまたは擬似差動4チャンネル入力
  • 自動変換シーケンサを内蔵
  • プログラマブル・ゲイン:1~128

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD7192
A/Dコンバータ、24ビット、4.8kHz、超低ノイズ、PGA内蔵、ΣΔ型
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
isoPower 1
ADUM3470 製造中 絶縁スイッチング・レギュレータ(4 / 0のチャンネル方向)
シリーズ電圧リファレンス 2
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1
AD8539 製造中 オペアンプ、低消費電力、高精度、オートゼロ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

ツールを開く

設計ツール 2

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-AD7192

OBSOLETE: AD7192 Evaluation Board

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the EVAL-AD7192ASDZ.

The EVAL-AD7192EBZ is a fully featured evaluation Board for the AD7192. The evaluation board can be operated in standalone mode ( either battery-powered or with external power supply) or connected to a PC via a standard USB interface. When operated with a PC, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance.


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

eval board
EVAL-AD7192ASDZ

Evaluation Kit for AD7192

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD7192
  • PC control in conjunction with the system demonstration platform (EVAL-SDP-CB1Z/EVAL-SDP-CK1Z)
  • PC software for control and data analysis (time and frequency domain)

製品詳細

The EVAL-AD7192ASDZ evaluation kit features the AD7192 which is 4.8 kHz ultralow noise 24-bit sigma-delta (Σ-Δ) ADCs. The on-chip low noise gain stage means that signals of small amplitude can interface directly to the ADC. The internal clock option provides a compact solution for low BW requirements.

The AD7192 ACE Plugin fully configures the AD7192 device register functionality and provides dc time domain analysis in the form of waveform graphs, histograms, and associated noise analysis for ADC performance evaluation.

APPLICATIONS

  • PLC/DCS analog input modules
  • Data acquisition
  • Strain gage transducers
  • Pressure measurement
  • Temperature measurement
  • Flow measurement
  • Weigh scales
  • Chromatography
  • Medical and scientific instrumentation

EVAL-AD7192
OBSOLETE: AD7192 Evaluation Board
EVAL-AD7192ASDZ
Evaluation Kit for AD7192

リファレンス・デザイン

CN0251 Circuits from the Lab®

シグナル・コンディショニング用の4 チャンネル・アナログ・フロントエンド、高い柔軟性により広いダイナミック・レンジに対応 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4チャンネル、広いダイナミックレンジ
  • 産業用信号レベル
  • 高いコモン・モード除去比
LVDT Signal Conditioning Circuit
CN0371 Circuits from the Lab®

同期復調機能付きの低消費電力 LVDT シグナル・コンディショナ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • LVDTシグナル・コンディショナ
  • 低消費電力
  • 同期検出
CN0251
シグナル・コンディショニング用の4 チャンネル・アナログ・フロントエンド、高い柔軟性により広いダイナミック・レンジに対応 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0371
同期復調機能付きの低消費電力 LVDT シグナル・コンディショナ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品