ADM7160

新規設計に推奨

リニア・レギュレータ、200 mA、超低ノイズ

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.51
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • PSRR性能:54dB@100 kHz
  • VOUTに拘わらず超低ノイズ性能V
    3μVrms@0.1Hz~10Hz
    9.5μVrms@0.1Hz~100Hz
    9μVrms@10Hz~100Hz
    17μVrms@10Hz~1MHz
  • 低いドロップアウト電圧:150 mV@200 mA負荷時
  • 最大出力電流:200 mA
  • 入力電圧範囲:2.2 V~5.5 V
  • 低い静止時電流とシャットダウン時電流
  • 初期精度: ±1%
  • ライン、負荷、温度についての精度: −2.5%/+1.5%
  • 5ピンTSOTパッケージと6ピンLFCSPパッケージ

ADM7160
リニア・レギュレータ、200 mA、超低ノイズ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LT3042 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRRのRFリニア・レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADM7160-1.8
  • ADM7160-2.5
  • ADM7160-3.3
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-AD5676RARDZ

Evaluation Board for the AD5676R WLCSP

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD5676R WLCSP
  • On-board or external power supply
  • On-board or external voltage reference
  • Arduino® Uno form-factor, mates with SDP-K1
  • PC control via Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software

製品詳細

The EVAL-AD5676RARDZ allows users to quickly prototype AD5676R circuits and reduce design time. The AD5676R operates from a single 2.7 V to 5.5 V supply. The AD5676R incorporates an internal 2.5 V reference to give a full-scale output voltage of 2.5 V or 5 V. An ADR4525 is also provided on-board as a 2.5V reference source. A different external reference voltage can be applied via the EXT_REF SMB connector or test pin if needed.

The EVAL-AD5676RARDZ interfaces to the USB port of a PC via a system demonstration platform board (SDP-K1 ). The Analysis | Control | Evaluation (ACE) software is available for download from the EVAL-AD5676RARDZ product page to use with the evaluation board to allow the user to program the AD5676R. A peripheral module interface (PMOD) connection is also available to allow the connection of microcontrollers to the evaluation board without the SDP-K1 board. When a microcontroller is used through the PMOD connection, the SDP-K1 board must be disconnected, and the user is unable to operate the ACE software.

The EVAL-AD5676RARDZ is compatible with the EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1), which should be purchased separately. A typical connection between the EVAL-AD5676RARDZ and the SDP-B controller board is shown in the user guide. For full details, see the AD5676R data sheet, which must be used in conjunction with the user guide when using the EVAL-AD5676RARDZ.

eval board
EVAL-ADM7160

ADM7160 Evaluation Board

機能と利点

  • Power supply rejection ratio (PSRR) performance: 54 dB at 100 kHz
  • Ultralow noise independent of VOUT
    • 3 μV rms, 0.1 Hz to 10 Hz
    • 9.5 μV rms, 0.1 Hz to 100 kHz
    • 9 μV rms, 10 Hz to 100 kHz
    • 17 μV rms, 10 Hz to 1 MHz
  • Low dropout voltage: 150 mV at ILOAD = 200 mA
  • Maximum output current: 200 mA
  • Input voltage range: 2.2 V to 5.5 V
  • Low quiescent and shutdown current
  • Initial accuracy: ±1%
  • Accuracy over line, load, and temperature: −2.5% to +1.5%
  • 5-lead TSOT package and 6-lead LFCSP package

製品詳細

The ADM7160 evaluation boards demonstrate the operation and functionality of the ADM7160 ultralow noise, 200 mA, linear regulator.

Simple device measurements such as line and load regulation, dropout voltage, and ground current can be demonstrated with only a single voltage supply, load resistors, and a voltmeter or an ammeter.

Complete specifications for the ADM7160 ultralow noise, 200 mA, linear regulator are available in the ADM7160 data sheet available from Analog Devices, Inc., and should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation boards.

eval board
EVAL-AD9546

AD9546評価用ボード

機能と利点

  • 6V AC電源とオンボードLDO電圧レギュレータを使用したシンプルな電源接続
  • HCSL用の出力終端を備えた10個のAC結合出力SMAコネクタ
  • 2個のシングル・エンドAC結合リファレンス入力(1個の差動AC結合リファレンス入力としても使用可能)
  • 1個のシングル・エンドAC結合リファレンス入力および1個のシングル・エンドDC結合リファレンス入力(差動AC結合リファレンス入力が同時に作成されるように設定可能)
  • ピンはプログラマブルで、パワー・オン・レディに設定可能
  • ステータスLED
  • USB接続を使用したPC制御
  • シンプルなグラフィカル・ユーザー・インターフェースを備えたMicrosoft Windowsベースの評価用ソフトウェア

製品詳細

AD9546評価用ボードは、AD9546の多入力、10出力、デュアル・チャンネル、数値クロック・シンクロナイザの全機能を評価できる、コンパクトで使いやすいプラットフォームです。AD9546は、ITU-G.8262、ITU-T G.812、ITU-T G.813、ITU-T G.823、ITU-T G.824、ITU-T G.825、ITU-T G.8273.2.など、サービス・プロバイダ・パケット・ネットワーク上での周波数、位相、および時刻の配信に関する国際電気通信連合(ITU)の既存の標準と新しい標準をサポートしています。

AD9546の10のクロック出力は、最大4つの入力リファレンスのいずれか1つに同期しています。デジタル・フェーズ・ロック・ループ(DPLL)により、外部リファレンスに関係するタイミング・ジッタを低減します。すべてのリファレンス入力が使用できなくなった場合でも、デジタル制御されたループおよびホールドオーバー回路が、低ジッタの出力信号を引き続き生成します。AD9546のシステム・クロックは、52MHz水晶発振器により提供されます。または、外部クロック信号がSMAコネクタで提供されることもあります(この機能を有効にするには、関連するコンポーネントに差し込まれている必要があります)。

アプリケーション

  • 5Gタイミング伝送高精度同期
  • GPS(全地球測位システム)、PTP(IEEE 1588)、同期イーサネット(SyncE)ジッタ・クリーンアップおよび同期
  • 光伝送網(OTN)、同期デジタル階層(SDH)、マクロ・セルおよびスモール・セル基地局
  • 小型基地局のクロック(ベースバンドおよび無線)
  • Stratum 2、Stratum 3e、Stratum 3ホールドオーバー、ジッタ・クリーンアップ、および位相トランジェント制御
  • A/Dコンバータ(ADC)およびD/Aコンバータ(DAC)のクロック駆動におけるJESD204Bのサポート
  • キャリア・イーサネット

eval board
AD-JUPITER-EBZ

Software-Defined Radio

機能と利点

  • RF/SDR
    • ADRV9002 transceiver
    • 2 x receiver, 2 x transmitter
    • LO frequency range 30 MHz to 6 GHz
    • 12 kHz to 40 MHz frequency bandwidth
    • Sampling rate 12 kSPS to 61.44 MSPS
  • External Device Clock Input
  • External MCS Input
  • RF Front-end
  • Processing System
    • Zynq UltraScale+ MPSoC XCZU3EG
      • ARM Cortex-A53 1.5 GHz
      • ARM Cortex-R5 500 MHz
      • Mali-400 MP2 graphic processor
      • Programmable logic 154 k
    • DDR4 – 2 GB (x32)
    • Boot source
      • SD card 3.0
      • Flash memory 128 MB
    • User Interfaces
      • USB 3.1 Gen 1 – Type C
        • Upstream Facing Port (UFP)
        • Downstream Facing Port (DFP)
        • USB 2.0 compatible
    • Ethernet 1000BASE-T RGMII
    • Display Port v1.2 (2 lanes, 5.4 Gbps)
    • SATA 3
    • USB (micro) debug interface
    • 16 GPIOs (3V3 LVCMOS)
  • Power Sources
    • USB Type-C (power only)
      • Power Sink 5V, 9V/3A
    • USB Type-C (data)
      • Power Sink 5V/3A
      • Power Source 5V/0.9 A
    • 802.3at POE compliant, 25.5 W Type2 (POE+)

製品詳細

The AD-JUPITER-EBZ is a versatile software-defined platform based on Analog Devices ADRV9002 and Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC. The ADRV9002 is a new generation RF transceiver that has dual-channel transmitters, dual-channel receivers covering a frequency range of 30 MHz to 6 GHz. This device has a high-quality RF linearity performance and a set of advanced features like fast profiles switching, flexible power vs. performance configuration, fast frequency hopping, multi-chip synchronization, and digital pre-distortion (DPD) for narrow and wide band waveform.

The evaluation platform includes XCZU3EG processing device that has a wide range of interfaces, making the system capable of local processing or streaming to a remote host. It comes integrated in a self-contained ruggedized aluminum case, which gives flexibility in evaluating and prototyping across different environments.

APPLICATIONS

  • Aerospace and Defense
  • Communications
  • Advanced Education

EVAL-AD5676RARDZ
Evaluation Board for the AD5676R WLCSP
EVAL-ADM7160
ADM7160 Evaluation Board
EVAL-AD9546
AD9546評価用ボード
AD-JUPITER-EBZ
Software-Defined Radio

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0554 Simplified Block Diagram
CN0554 Circuits from the Lab®

Raspberry Pi プラットフォーム対応±10V アナログ入力および±15V アナログ出力

機能と利点

  • 8個の疑似差動入力または16個のシングルエンド入力
  • ±13Vまで選択可能な入力電圧範囲
  • 16個のシングルエンド出力
  • ±15Vまで可能な出力
  • 電源レールはすべてRaspberry Piで供給

使用製品


資料


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-02-17 01:00
    CN0554: 10V Analog Input and 15V Analog Output for Raspberry Pi
Figure 1. CN0551 Simplified Block Diagram
CN0551 Circuits from the Lab®

過熱管理機能付きの USB 駆動、433.92MHz RF パワー・アンプ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • ゲイン:+35dB
  • 433MHz ISM帯域向けに最適化
  • 入出力インピーダンス・マッチング:50Ω
  • 過熱モニタリング
  • 自動サーマル遮断・起動
CN0554
Raspberry Pi プラットフォーム対応±10V アナログ入力および±15V アナログ出力
CN0551
過熱管理機能付きの USB 駆動、433.92MHz RF パワー・アンプ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品