ADG794
製造中2:1マルチプレクサ、クワッド、アナログHDTVオーディオ/ビデオ向け、低電圧、300MHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.90
Viewing:
製品の詳細
|
|
ADG794は、高インピーダンスの出力を備える4個の2:1マルチプレクサ/デマルチプレクサで構成されるモノリシックのCMOSスイッチです。このスイッチはCMOSプロセスで製造されているために、消費電流が低く抑えられますが、それにもかかわらず高速のスイッチング時間と低いオン抵抗値を維持します。オン抵抗の変動値は、入力信号範囲で1.2Ω(代表値)以下に抑えられています。
ADG794の帯域幅は300MHz(代表値)に規定され、しかも低い歪み(代表値で0.68%)性能も備えているので、アナログ・オーディオ/ビデオ信号のスイッチング動作に適しています。
ADG794は3.3V/5Vの単電源で動作し、TTLロジックとの互換性があります。スイッチは表4に示すように、INと@EN@の各入力によって制御されます。ユーザは@EN@ピンを使用して、すべてのスイッチをディスエーブルに設定できます。
この各モデルのスイッチはオンのときに、両方向に等しく良好に導通します。オフの状態のときには、電源電圧までのレベルを持つ信号がブロックされます。ADG794はブレーク・ビフォア・メーク動作を行います。
ADG794には、16ピンQSOPパッケージが用意されています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
リファレンス設計 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG794BRQZ | 16-Lead QSOP | ||
ADG794BRQZ-500RL7 | 16-Lead QSOP | ||
ADG794BRQZ-REEL | 16-Lead QSOP | ||
ADG794BRQZ-REEL7 | 16-Lead QSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 26, 2010 - 10_0001 Halogen Free Material Change for QSOP Products |
||
ADG794BRQZ | 製造中 | |
ADG794BRQZ-500RL7 | 製造中 | |
ADG794BRQZ-REEL | 製造中 | |
ADG794BRQZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADG794BRQZ | 製造中 | |
ADG794BRQZ-500RL7 | 製造中 | |
ADG794BRQZ-REEL | 製造中 | |
ADG794BRQZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。