eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

ADP1613

量产

650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ADP1612
    电流限值:1.4 A
    输入电压:1.8 V(最小值)
  • ADP1613
    电流限值:2.0 A
    输入电压:2.5 V(最小值)
  • 引脚可选的PWM频率:650 kHz或1.3 MHz
  • 可调输出电压最高可达20 V
  • 可调软启动
  • 欠压闭锁
  • 热关断
  • 8引脚MSOP封装
ADP1613
650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP1613

ADP161x SEPIC-Cuk Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

ADP161x Coupled-SEPIC Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

ADP161x Boost Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-SC589-EZLITE

面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC589评估硬件(529引脚CSPBGA)

特性和优点

  • ADSP-SC589 529引脚19x19mm BGA
  • 4Gb DDR3存储器
  • 128 Mb SPI闪存
  • 2个以太网(1个10/100、1个GigE)
  • ADAU1979四通道ADC
  • ADAU1962A 12通道24位DAC
  • SPDIF输入/输出、光纤和同轴电缆
  • UART
  • 2 CAN收发器+ RJ11连接器
  • USB OTG
  • USB HS
  • PCIe
  • SD/MMC存储器连接器
  • HADC
  • EI3扩展接口
  • EZLITE包括CrossCore® Embedded Studio(2个180天许可)和ICE-1000 JTAG仿真器

产品详情

ADSP-SC589 EZ-KIT Lite和EZ-Board®是针对ADSP-SC58x系列SHARC®处理器的评估系统。 ADSP-SC589处理器基于具有ARM® Cortex-A5处理器内核的SHARC+双核处理器,适合众多市场领域,从汽车和专业音频到需要高浮点性能的工业应用。 EZ板附带所有必要的硬件,可立即评估。 此封装包含独立的评估板、通过CE认证的电源和USB电缆。 EZ-KIT Lite®版本提供用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)和ICE-1000仿真器的两个180天许可,同时EZ板版本需要客户提供ICE-1000或ICE-2000仿真器。


扩展接口III连接器可与其他扩展板接口以提供LCD、摄像机、视频和音频。 采用I2C控制软件开关可消除用于更改电路板出厂设置的传统机械开关。 唯一剩下的机械开关包括引导模式开关、JTAG配置开关和按钮。


本评估板可与CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具配合使用,以测试ADSP-SC58x处理器的功能。 该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:


  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

EVAL-ADP1613

ADP1613评估硬件

产品详情

ADP1612/ADP1613评估模块是一款完整的升压DC/DC开关转换器应用,所选元件支持在整个输入和负载范围内提供5 V (ADP1612)和12 V (ADP1613)的输出电压。通过更改R1和R2,可以调整该评估板以提供不同的输出电压。此外可能还需要调整L1、D1、C3和R3,并且应重新计算以确保器件稳定工作。

ADP1612/ADP1613评估模块以脉冲宽度调制(PWM)电流模式工作,效率最高可达94%。分流电阻可选的开关频率和PWM电流模式架构能够提供出色的瞬态响应及简便的噪声滤波,并且允许使用节省成本的小型外部电感和电容。其它重要特性包括33 nF软启动电容、欠压闭锁(UVLO)、热关断(TSD)和跳线选择的使能功能。该评估模块用于演示ADP1612/ADP1613的操作和性能。

EVAL-SC589-EZLITE
面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC589评估硬件(529引脚CSPBGA)
EVAL-ADP1613
ADP1613评估硬件

参考电路

Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
CN0579 参考设计

Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

特性和优点

  • Quad Channel IEPE-Compatible Vibration Sensor Interface
  • Channel Independent Excitation Source and Sensor Bias Removal Circuitry
  • Analog Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Sensor Frequency Response from DC up to 54 kHz
  • Synchronized, Full Bandwidth Data Measurement and Capture
CN0228 参考设计

单电源为28 V、高压锁相环(PLL)频率合成器供电

特性和优点

  • 高压PLL频率合成器
  • 单电源
  • HV升压转换器

CN0201 参考设计

完整的5 V单电源8通道多路复用数据采集系统,集成用于工业级信号的PGIA

特性和优点

  • 单芯片上的完整8通道16位DAS
  • 最高为+/-10 V的工业信号电平
  • 单电源
CN0190 参考设计

具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

特性和优点

  • 12种不同电压和电流输出条件
  • 将其他所有其他通道配置为断电状态
CN0193 参考设计

采用低压(3 V)电源供电的高压(30 V) DAC产生用于天线和滤波器的调谐信号

特性和优点

  • 可控制最多4个高电压输出
  • 从3V单电源提供30V输出
Figure 1. High Performance Conductivity Measurement System
CN0359 参考设计

全自动高性能电导率测量系统

特性和优点

  • 自动电导率测量系统
  • 独立自足
  • 微处理器控制
  • 温度补偿

CN0579
Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System
CN0228
单电源为28 V、高压锁相环(PLL)频率合成器供电
CN0343
超声测距
CN0201
完整的5 V单电源8通道多路复用数据采集系统,集成用于工业级信号的PGIA
CN0190
具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块
CN0193
采用低压(3 V)电源供电的高压(30 V) DAC产生用于天线和滤波器的调谐信号
CN0359
全自动高性能电导率测量系统

最新评论

近期浏览