超低噪声稳压器
searchIcon
banner background image

超低噪声稳压器

ADI公司为具有严格噪声要求的应用提供独特的超低噪声线性和开关稳压器系列,例如密闭环境中的敏感RF或音频电路。这些稳压器提供升压、降压、反相、反激式和Ćuk拓扑架构。噪声等级通常为几十微伏。
ADI公司为具有严格噪声要求的应用提供独特的超低噪声线性和开关稳压器系列,例如密闭环境中的敏感RF或音频电路。这些稳压器提供升压、降压、反相、反激式和Ćuk拓扑架构。噪声等级通常为几十微伏。

Silent Switcher®: 高效率、低EMI

ADI的Silent Switcher可在高开关频率下提供高效率,同时保持超低EMI辐射,Silent Switcher系列中的新品性能出色,使用方便:LT8650S提供紧凑型双通道输出4A同步降压解决方案,2MHz下效率高达95%,同时可以轻松符合CISPR 25 5类峰值EMI限制要求。查看产品系列,在Silent Switcher产品页面可获取完整规格信息。
campaign-image
campaign-image

Silent Switcher®: 高效率、低EMI

ADI的Silent Switcher可在高开关频率下提供高效率,同时保持超低EMI辐射,Silent Switcher系列中的新品性能出色,使用方便:LT8650S提供紧凑型双通道输出4A同步降压解决方案,2MHz下效率高达95%,同时可以轻松符合CISPR 25 5类峰值EMI限制要求。查看产品系列,在Silent Switcher产品页面可获取完整规格信息。