ADUC7126

推荐用于新设计

精密模拟微控制器,12位模拟I/O,大容量存储器,具有增强型IRQ处理程序的ARM7TDMI MCU

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 多通道、12位、1 MSPS ADC
    多达16个ADC通道
  • 全差分模式和单端模式
  • 模拟输入范围:0 V至 VREF
  • 12位电压输出DAC
    最多提供4路DAC输出
  • 片内基准电压源
  • 片内温度传感器(±3°C)
  • 电压比较器
  • 16位/32位RISC架构ARM7TDMI内核
  • JTAG端口支持代码下载和调试
  • 修正的片内振荡器(±3%)
  • 外部时钟晶体
  • 可达44 MHz的外部时钟源
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADUC7126
精密模拟微控制器,12位模拟I/O,大容量存储器,具有增强型IRQ处理程序的ARM7TDMI MCU
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADUC7126

ADuC7126 QuickStart Plus开发系统

产品详情

ADuC7126 是一款完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位MCU和Flash/EE存储器。

用于ADuC7126精密模拟微控制器的QuickStart Plus套件提供通过UART进行调试的功能和汇编/C源代码调试环境。此外,QuickStart Plus套件还允许真正的非

EVAL-ADUC7126
ADuC7126 QuickStart Plus开发系统

参考电路

CN0343
超声测距

最新评论

近期浏览