ADM1178

量产

热插拔控制器和数字电源监控器,具有ALERTB输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 能够将电路板安全地插入带电背板或拔出
  • 控制电源电压范围:3.15 V至16.5 V
  • 精密电流检测放大器
  • 精密电压输入
  • 12位ADC用于电流和电压回读
  • 为外部N-沟道FET提供电荷泵栅极驱动
  • 可调模拟电流限值,带断路器
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADM1178
热插拔控制器和数字电源监控器,具有ALERTB输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-ADM1178
ADM1178评估板

参考电路

CN0190 参考设计

具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

特性和优点

  • 12种不同电压和电流输出条件
  • 将其他所有其他通道配置为断电状态
CN0190
具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

最新评论

近期浏览