ADM1066

量产

内置余量微调控制功能和辅助ADC输入的Super Sequencer®超级时序控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的电源监控和时序控制解决方案,可监控多达10个电源
  • 10个电源故障检测器,电源监控精度可达:
    <0.5% (所有电压,25°C)
    <1.0 % (所有电压、温度)
  • 5 个可选输入衰减器,可监控:
    VH的最高14.4 V电源
    VP1至VP4 (VPn)的最高6 V电源
  • 5 路双功能输入VX1至VX5 (VXn)
    电源故障检测器的高阻抗输入,阈值范围0.573 V至1.375 V
    通用逻辑输入
  • 完整的电压余量微调解决方案,适用于6个电压轨
  • 具有外部上拉的开路集电极
  • 推挽输出,驱动至VDDCAP或VPn
  • 具有较弱上拉的开路集电极,拉至VDDCAP或VPn
  • 内部电荷泵驱动高驱动器,配合外部N-FET使用(仅限PDO1至PDO6)
  • 6个电压输出、8位DAC(0.300 V至1.551 V)允许通过DC-DC转换器调整/反馈节点调整电压
  • 12位ADC用于回读所有受监控电压
  • 2 个辅助(单端)ADC输入
  • 基准电压输入(REFIN)有两个输入选项
    直接从2.048 V (±0.25%) REFOUT引脚驱动
    更精确的外部基准电压,可提高ADC性能
  • 器件由VPn中最高者供电,VH用于提高冗余性
  • 状态变化以输入事件为条件
  • 支持复杂的电路板控制
  • 上电和关断时序控制
  • 故障事件处理
  • 报警时产生中断
  • SE中可集成看门狗功能
  • 通过SMBus对时序进行软件编程控制

ADM1066
内置余量微调控制功能和辅助ADC输入的Super Sequencer®超级时序控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-ADM1066
ADM1066评估板

参考电路

CN0190 参考设计

具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

特性和优点

  • 12种不同电压和电流输出条件
  • 将其他所有其他通道配置为断电状态
Portable Radio Reference Design Block Diagram
CN0412 参考设计

ADRV-PACKRF便携式无线电设计

特性和优点

  • 两个完整的无线电
    • 2 Tx、2 Rx、2观测
  • 多个电源选项
    • 壁式连接、以太网供电、电池
  • 内置IMU和GPS进行跟踪
  • 完全可配置和可定制软件
CN0190
具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块
CN0412
ADRV-PACKRF便携式无线电设计

最新评论

近期浏览