ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADP2108
量产紧凑型、600mA、3MHz、降压型DC-DC转换器
- 产品模型
- 15
产品详情
- 峰值效率:95%
- 3 MHz固定工作频率
- 典型静态电流:18µA
- 最大负载电流:600mA
- 输入电压:2.3V到5.5V
- 使用极小的多层电感和电容
- 供快速载入和线路瞬态响应的电流方式结构
- 100%工作周期低压差模式
- 内置同步整流器
- 内置补偿电路
- 内置软启动
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADP2108是一款高效、低静态电流的降压型DC-DC转换器,采用超小的5焊球WLCSP封装。整体解决方案仅仅需要三个极小的外部元件。它采用专利的高速电流模式、稳频脉宽调制(PWM)控制机制来提供优异的稳定性和瞬间响应。为了保证在便携应用中实现更高的电池续航能力,ADP2108提供一种节能模式来降低轻负载条件下的开关频率。
ADP2108可工作在2.3V到5.5V的输入电压下,可使用单节锂或者锂聚合体电池、复合碱性或者镍氢电池、PCMCIA、USB及其它标准电源。在上述输入电压范围之内最大负载电流为600mA。
ADP2108可提供3.3V、3.0V、2.5、2.3V、1.8V、1.5、1.3V、1.2V、1.1V及1.0V的固定输出电压。为了实现更少的外部器件数量及高效率,所有版本均内置电源开关和同步整流器。ADP2108内置一个软启动功能并具有内部补偿机制。在逻辑控制关断期间,输入是与输出断开的,输入源漏电流小于0.1A。其它的关键性能包括防止深度电池放电的欠压闭锁以及防止在启动时输入电流过冲的软启动。ADP2108采用5焊球WLCSP封装。
应用
数据手册, Rev. PrA, 5/08
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
评估设计文件 2
电源参考设计 2
参考电路 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP2108ACBZ-1.0-R7 | 5-Ball WLCSP (1.02mm x 1.45mm) | ||
ADP2108ACBZ-1.2-R7 | 5-Ball WLCSP (1.02mm x 1.45mm) | ||
ADP2108ACBZ-1.5-R7 | 5-Ball WLCSP (1.02mm x 1.45mm) | ||
ADP2108ACBZ-1.8-R7 | 5-Ball WLCSP (1.02mm x 1.45mm) | ||
ADP2108ACBZ-2.5-R7 | 5-Ball WLCSP (1.02mm x 1.45mm) | ||
ADP2108ACBZ-3.0-R7 | 5-Ball WLCSP (1.02mm x 1.45mm) | ||
ADP2108ACBZ-3.3-R7 | 5-Ball WLCSP (1.02mm x 1.45mm) | ||
ADP2108AUJZ-1.0-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP2108AUJZ-1.2-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP2108AUJZ-1.3-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP2108AUJZ-1.5-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP2108AUJZ-1.8-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP2108AUJZ-2.5-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP2108AUJZ-3.0-R7 | 5-Lead TSOT | ||
ADP2108AUJZ-3.3-R7 | 5-Lead TSOT |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP2108ACBZ-1.0-R7 | 量产 | |
ADP2108ACBZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP2108ACBZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP2108ACBZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP2108ACBZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP2108ACBZ-3.0-R7 | 量产 | |
ADP2108ACBZ-3.3-R7 | 量产 | |
1月 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
ADP2108AUJZ-1.0-R7 | 量产 | |
ADP2108AUJZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP2108AUJZ-1.3-R7 | 量产 | |
ADP2108AUJZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP2108AUJZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP2108AUJZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP2108AUJZ-3.0-R7 | 量产 | |
ADP2108AUJZ-3.3-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP2108-1.0
- ADP2108-1.1
- ADP2108-1.2
- ADP2108-1.3
- ADP2108-1.5
- ADP2108-1.8
- ADP2108-1.82
- ADP2108-2.3
- ADP2108-2.5
- ADP2108-3.0
- ADP2108-3.3
ADP21xx Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。