ADP1864

量产

Constant Frequency Current-Mode Step-Down DC-to-DC Controller in TSOT

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 与LTC1772, LTC3801引脚兼容
  • 低压差时占空比可达100%
  • 关机电流:7 μA
  • 内部软启动
  • 宽范围的输入电压:3.15 V ~ 14 V
  • 宽范围的输出电压:0.8 V ~ 输入电压
  • 小型6引脚TSOT封装
  • 效率高达94%
  • 温度范围内基准电压:0.8 V ± 1.25%
  • 电流模式操作,提供良好的输入与负载瞬态响应
  • 短路与过压保护
  • 静态电流:235 μA

ADP1864
Constant Frequency Current-Mode Step-Down DC-to-DC Controller in TSOT
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADP1864 Buck Controller Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

评估套件

EVAL-ADP1864

ADP1864评估板

产品详情

ADP1864空白评估板设计为与ADP1864降压设计软件一起使用。该评估板配置为提供3.3 V/3 A输出,输入电压范围为9 V至12 V。利用支持多种封装的巧妙布局和功能强大的配套设计工具,ADP1864评估板可以提供广泛的解决方案,包括采用12 V输入提供最高5.0 V/10 A的输出。开尔文连接引脚使得可以精确测量输入和输出电压。

空白评估板将ADP1864用作异步降压DC/DC转换器,而ADP1864使用电流模式脉宽调制控制方案。ADP1864驱动P沟道MOSFET,后者可以采用高达14 V的输入电压和10 A的负载电流工作,并能够以±1.25%的精度(最高85°C)将输出电压调低至0.8 V。ADP1864允许通过外部电阻精确设置电流限值,输出电压则可以利用两个外部电阻轻松调整,因而系统设置非常灵活。

EVAL-ADP1864
ADP1864评估板

参考电路

CN0190 参考设计

具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

特性和优点

  • 12种不同电压和电流输出条件
  • 将其他所有其他通道配置为断电状态
CN0190
具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

最新评论

近期浏览