Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8253

量产

10 MHZ、G = 1/10/100/1000 ICMOS®可编程增益仪表放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 小型封装:10引脚MSOP封装
  • 可编程增益:1,10,100,1000
  • 增益设置:数字式或引脚可编程
  • 宽电源范围: ±5 V至±15 V
  • 出色的直流性能
    高共模抑制比(CMRR): 100 dB(最小值,G = 100)
    低增益漂移: 10 ppm/°C(最大值)
    低失调漂移: 1.2 µV/°C(最大值,G = 1000)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8253
10 MHZ、G = 1/10/100/1000 ICMOS®可编程增益仪表放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8253

仪表放大器钻石图工具

钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD8253

AD8253评估板

特性和优点

  • 无需软件即可操作
  • 采用双电源供电(±7至±15 V)
  • 通过DIP开关选择增益
  • 多个测试点用于外部激励
  • 信号路径使用SMA连接器

产品详情

AD8253-EVALZ用户指南详细介绍如何使用AD8253-EVALZ评估板评估AD8253。本用户指南介绍评估AD8253所需的基本连接,以及获取所需输出可用的开关设置。

AD8253-EVALZ评估板上提供多种配置选项,允许在嘈杂环境中增加输入滤波和输出滤波。逻辑控制配有板载5.0 V稳压器和双列直插式封装(DIP)开关。然而,如果将DIP开关每个位置设置为打开,板载测试点可以覆盖和削波这些逻辑信号。

EVAL-AD8253
AD8253评估板

参考电路

Figure 1. High Performance Conductivity Measurement System
CN0359 参考设计

全自动高性能电导率测量系统

特性和优点

  • 自动电导率测量系统
  • 独立自足
  • 微处理器控制
  • 温度补偿

CN0359
全自动高性能电导率测量系统

最新评论

近期浏览