ADM1170

量产

1.6 V至16.5 V热插拔控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 能够将电路板安全地插入带电背板或拔出
  • 电源电压范围:2.7 V至16.5V
  • 可调模拟电流限值,带断路器
  • 快速响应限制峰值故障电流,可保证电路板的安全
  • 控制电源电压范围:1.6 V至16.5 V
  • 电流故障时自动重试或自锁
  • 为外部N-FET开关提供电荷泵栅极驱动
  • 对初始电流特性进行真软启动控制
  • 欠压闭锁
  • 8引脚TSOT封装

ADM1170
1.6 V至16.5 V热插拔控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADM1170
ADM1170评估板

参考电路

CN0190 参考设计

具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

特性和优点

  • 12种不同电压和电流输出条件
  • 将其他所有其他通道配置为断电状态
CN0190
具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1170的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览