升压型稳压器
searchIcon
banner background image

升压型稳压器

ADI公司生产各种具有同步和非同步内部开关的高性能升压开关稳压器IC和升压开关控制器IC。这些开关稳压器可提供2 V至100 V的输入电压,开关频率高达4 MHz,运行效率达96%。利用突发工作模式 (Burst Mode®),可获得几十μA级的静态电流。上述特性组合只需少量外部组件即可实现小尺寸薄型升压开关稳压器电路方案。另外,许多产品还可配置为SEPIC稳压器或反激式拓扑开关稳压器。
ADI公司生产各种具有同步和非同步内部开关的高性能升压开关稳压器IC和升压开关控制器IC。这些开关稳压器可提供2 V至100 V的输入电压,开关频率高达4 MHz,运行效率达96%。利用突发工作模式 (Burst Mode®),可获得几十μA级的静态电流。上述特性组合只需少量外部组件即可实现小尺寸薄型升压开关稳压器电路方案。另外,许多产品还可配置为SEPIC稳压器或反激式拓扑开关稳压器。

子分类

archive icon
ADI公司的升压µModule®(微型模块)稳压器是完整的系统化封装(SiP)电源管理解决方案,在紧凑型表贴BGA或LGA封装内集成DC/DC控制器、功率晶体管、输入和输出电容以及补偿组件。升压µModule稳压器可有效满足面对时间和空间限制难题的工程师需要,为他们提供高效、可靠的电源管理解决方案。
Arrow image
ADI公司的升压µModule®(微型模块)稳压器是完整的系统化封装(SiP)电源管理解决方案,在紧凑型表贴BGA或LGA封装内集成DC/DC控制器、功率晶体管、输入和输出电容以及补偿组件。升压µModule稳压器可有效满足面对时间和空间限制难题的工程师需要,为他们提供高效、可靠的电源管理解决方案。