ADCMP670

量产

内置400 mV基准电压源的双路低功耗1.5%比较器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 阈值:400 mV ±1.5%
  • 电源电压范围:1.7 V至5.5 V
  • 低静态电流:6.5 µA(典型值)
  • 输入范围包括地电位
  • 内部迟滞:8.9 mV(典型值)
  • 低输入偏置电流:±10 nA(最大值)
  • 开漏输出
  • 支持线与(wire-AND)连接
  • 输入极性:一个反相、一个同相
  • 薄型(1 mm) TSOT封装
  • LT6700-1的直接替代品


ADCMP670
内置400 mV基准电压源的双路低功耗1.5%比较器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

CN0190 参考设计

具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

特性和优点

  • 12种不同电压和电流输出条件
  • 将其他所有其他通道配置为断电状态
CN0343
超声测距
CN0190
具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADCMP670的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览