eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADP2301

推荐用于新设计

1.2 A、20 V、1.4 MHZ异步降压开关调节器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高功效比:最高可达91%
  • 最大负载电流:1.2 A
  • 输出精度:±2%(整个温度范围内)
  • 宽输入电压范围:3.0 V至20 V
  • 700 kHz或1.4 MHz开关频率选项
  • 电流模式控制架构
  • 输出电压范围:0.8 V至0.85×VIN
  • PFM/PWM 模式自动切换
  • 具有迟滞特性的精密使能引脚
  • 集成高端MOSFET
  • 集成自举二极管
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP2301
1.2 A、20 V、1.4 MHZ异步降压开关调节器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP2301

ADP230x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

ADP230x Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-FMCMOTCON2

停产:AD-FMCMOTCON2-EBZ评估板

特性和优点

该评估板已停产且不再推荐使用。

FMCMOTCON2评估套件允许用户:


  • 针对高性能伺服系统建模并快速实现电机控制算法,采用基于Mathworks模型的设计集成系统建模和设计理念。
  • 提供原型制作系统以便在进入生产阶段前验证硬件和控制算法,从而缩短电机控制系统从概念转向生产阶段所需的时间。

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。

AD-FMCMOTCON2-EBZ是一款完整的FPGA夹层卡(FMC)板载高性能伺服系统,旨在提供完整的电机驱动系统,实现三相PMSM和感应电机(最高可驱动至48V且功耗为20A)的高效和高动态控制。

两台电机可同时驱动,每台电机配备单独的电源供电。系统集成高质量电源;可靠的电源、控制和反馈信号隔离;精确的电机电流和电压信号测量;实现控制器快速响应的控制信号高速接口;工业以太网高速接口;单端霍尔、差分霍尔、编码器和旋变器接口;数字位置传感器接口;带FPGA/SoC接口的灵活控制。

该套件由两片板组成:一片控制器板和一片驱动板。可选的AD-DYNO2-EBZ测功器是驱动系统的延伸产品,也可从Avnet订购。

控制器板

  • 与高低电压驱动板接口的数字板
  • 兼容具有FMC LPC或HPC连接器的所有Xilinx FPGA平台
  • FMC信号电压自适应接口,支持在所有FMC电压电平上无缝工作
  • 完全隔离的数字控制和反馈信号
  • 隔离式Xilinx XADC接口
  • 2个千兆以太网物理层,用于高速工业通信,支持第三方EtherCAT
  • 单端霍尔、差分霍尔、编码器和旋变器接口
  • 数字传感器接口
    • EnDat
    • BISS接口

驱动板

  • 电机最高可驱动至48V且功耗为20A
  • 同时驱动2个电机
  • 采用ADI隔离栅极驱动器实现高频驱动级
  • 支持的电机类型
    BLDC
    PMSM
    有刷直流电机
    步进电机(双极性/单极性)
  • 集成过流保护
  • 反向电压保护
  • 利用隔离式ADC测量电流和电压
  • BEMF过零检测,用于实现PMSM或BLDC电机的无传感器控制
  • 为2个电机提供单独的电源,以便电机不会相互影响

集成嵌入式控制功能的测功器系统

  • 两台BLDC电机通过采用动态配置的刚性耦合连接而成,可用于测试实时电机控制性能。
  • 一台BLDC电机用作电子可调负载,由嵌入式控制系统驱动。 该电机可直接连接至FMC电机驱动器以便获取复合/有源负载。 该负载还可通过AD-FMCMOTCON2-EBZ驱动以便实现动态负载曲线性能。
  • 其他BLDC电机通过FMC电机驱动器驱动。
  • 测量和显示负载电机电流
  • 测量和显示负载电机速度
  • 采用Analog Discovery和MathWorks Instrumentation Control Toolbox实现外部控制

软件:

示例参考设计说明如何使用Xilinx® FPGA或SoC平台以及随硬件一同提供的Mathworks®高性能控制算法。 单击软件链接,可找到关于FMC板及其使用方法、设计封装和相应工作软件的信息。

EVAL-ADP2301

ADP2301评估板

产品详情

ADP2300/ADP2301均为紧凑型、恒定频率、电流模式、降压DC/DC调节器,集成功率MOSFET。ADP2300/ADP2301评估板是完整的解决方案,允许用户评估这些调节器的性能。提供两种频率选项:ADP2300工作频率为700 kHz,而ADP2301工作频率为1.4 MHz。用户可以在效率与整体解决方案尺寸之间权衡,从而做出适当的设计选择。

对于最高1.2 A的负载电流,ADP2300/ADP2301能够提供精确(±2%)的输出调节。电流模式控制可提供快速、稳定的线路和负载瞬态响应。ADP2300/ADP2301具有精密EN引脚阈值电压,因此可以控制这些器件与其它输入/输出电源的时序。利用电阻分压器,也可以将EN引脚用作可编程欠压闭锁输入。

eval board
AD-ACEVSE22KWZ-KIT

AD-ACEVSE22KWZ-KIT

特性和优点

  • 计量子系统以及二级、7kW 至 22kW 电动汽车供电设备 (EVSE) 的其他选定功能
  • 适用于 ADE9112、ADE9113 和 ADE9178 的全功能板
  • 额定电压为三相,240V RMS 线对中性电压
  • 额定电流测量高达 32A,使用板载分流器
  • 支持高达 22kW 的组合功率传输至负载
  • 采用 MAX32672 低功耗、安全微控制器
  • 支持 LCD 显示屏以显示能量和状态更新
  • 通过 RS-485 通信接口支持 MODBUS™ 协议
  • 支持 Protobuf™消息与 EVerest 开源软件(OSS)进行通信
  • IEC61851 兼容状态机实现

产品详情

AD-ACEVSE22KWZ-KIT 是针对计量子系统和其他选定功能在内的 2 级、7 kW 至 22 kW 交流电动汽车供电设备 (EVSE) 的参考设计。它包括 ADE9113 隔离式 Σ-Δ 模数转换器 (ADC) 与 ADE9178 计量 DSP,可精确测量输送到电动汽车 (EV) 的能量。它包括 MAX32672 超低功耗 ARM® Cortex®-M4 处理器,这是一款经济高效、高度集成且高度可靠的 32 位微控制器,用于收集能量测量数据并安全地将其发送到主机进行显示。当充电插头插入电动汽车时,微控制器上运行充电控制状态机以转换不同的充电状态。该套件包括柔性印刷电路 (FPC) 连接器和 LCD,用于读取充电周期内的能量测量值和状态转变。电源输入/输出、控制导频 (CP) 和接近导频 (PP) 信号在电路板边缘的连接器上显露。输送到电动汽车的能量以分流器和电阻阶梯网络两端的电压降来测量,这使得在现场设置电路板变得容易。

EVAL-FMCMOTCON2
停产:AD-FMCMOTCON2-EBZ评估板
EVAL-ADP2301
ADP2301评估板
AD-ACEVSE22KWZ-KIT
AD-ACEVSE22KWZ-KIT

参考电路

CN0282 参考设计

USB供电的DVI/HDMI至VGA转换器(HDMI2VGA),具有音频提取功能

特性和优点

  • HDMI至VGA转换
  • 低功耗
CN0190 参考设计

具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

特性和优点

  • 12种不同电压和电流输出条件
  • 将其他所有其他通道配置为断电状态
CN0282
USB供电的DVI/HDMI至VGA转换器(HDMI2VGA),具有音频提取功能
CN0190
具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

最新评论

近期浏览