降压型稳压器
降压型稳压器
ADI公司生产各种具有同步和非同步内部开关的高性能降压开关稳压器IC和降压开关控制器IC。这些开关稳压器可提供2 V至100 V的输入电压,开关频率高达4 MHz,运行效率达96%。利用突发工作模式 (Burst Mode®),可获得几十μA级的静态电流。上述特性组合只需少量外部组件即可实现小尺寸薄型降压开关稳压器电路方案。
ADI公司生产各种具有同步和非同步内部开关的高性能降压开关稳压器IC和降压开关控制器IC。这些开关稳压器可提供2 V至100 V的输入电压,开关频率高达4 MHz,运行效率达96%。利用突发工作模式 (Burst Mode®),可获得几十μA级的静态电流。上述特性组合只需少量外部组件即可实现小尺寸薄型降压开关稳压器电路方案。
子分类
ADI公司的降压µModule® (微型模块)稳压器是完整的系统级封装(SiP)电源管理解决方案,在紧凑的表贴BGA或LGA封装中集成了DC/DC控制器、功率晶体管、输入和输出电容、补偿组件以及电感。某些产品还具有可调电流限制、符合EN 55022 Class B标准的低EMI以及源电流和吸电流能力等特性。µModule降压稳压器能够有效地满足工程师面对时间和空间限制需要高效率和可靠的电源管理解决方案的需求。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}