AD5504

量产

高压、四通道12位电压输出DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四通道高压DAC
  • 12位分辨率
  • 引脚可选的30 V或60 V输出范围
  • 集成式精密基准
  • 带回读能力的低功耗串口
  • 集成式温度传感器报警功能
  • 上电复位
  • 通过LDAC同时更新
  • 宽工作温度范围:−40°C至+105°C

AD5504
高压、四通道12位电压输出DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD5504

AD5504 评估板

特性和优点

  • AD5501/AD5504的全功能评估板
  • USB接口
  • 用于寄存器编程的PC软件
  • 独立操作

产品详情

本用户指南描述 AD5501/AD5504 评估板的工作原理和功能。使用本用户指南与 AD5501 或 AD5504 数据手册(按需)评估 AD5501/AD5504 评估板的功能和性能。该评估板可用作独立板,使用外部 DSP 或微控制器进行控制,或者可连接到 PC。还提供软件,可用于对 AD5501/AD5504 的寄存器编程。AD5501/AD5504 通过 USB 接口来控制。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD5504
AD5504 评估板

参考电路

CN0193 参考设计

采用低压(3 V)电源供电的高压(30 V) DAC产生用于天线和滤波器的调谐信号

特性和优点

  • 可控制最多4个高电压输出
  • 从3V单电源提供30V输出
CN0193
采用低压(3 V)电源供电的高压(30 V) DAC产生用于天线和滤波器的调谐信号

最新评论

近期浏览