eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADP121

量产

150 mA,低静态电流,CMOS线性稳压器,采用5引脚TSOT封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:2.3 V~5.5 V
  • 输出电压范围:1.2 V~3.3 V
  • 输出电流:150 mA
  • 低静态电流
    IGND = 11 µA(空载)
    IGND = 30 µA(150 mA负载)
  • 低待机电流:<1 µA
  • 低压降
    ADP121: 120 mV @ 150 mA 负载
    ADP121-1: 90 mV @ 150 mA 负载
  • 高PSRR
    70 dB @ 1 kHz at VOUT = 1.2 V
    70 dB @ 10 kHz at VOUT = 1.2 V
  • 低噪声:40 µV rms VOUT = 1.2 V
  • 无需噪声旁路电容

ADP121
150 mA,低静态电流,CMOS线性稳压器,采用5引脚TSOT封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP150 量产 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP121-1.2
  • ADP121-1.5
  • ADP121-1.65
  • ADP121-1.8
  • ADP121-1.875
  • ADP121-2.0
  • ADP121-2.5
  • ADP121-2.8
  • ADP121-3.0
  • ADP121-3.3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-SC584-EZLITE

面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC584评估硬件(349引脚CSPBGA)

特性和优点

  • ADSP-SC584 349引脚19x19mm BGA
  • 2Gb DDR3存储器
  • 128 Mb SPI 闪存
  • 以太网(10/100和千兆)
  • ADAU1977四通道ADC
  • ADAU1979四通道ADC
  • ADAU1962A 12通道24位DAC
  • AD2410汽车音频总线(A2B)
  • SPDIF输入/输出、光纤和同轴电缆
  • UART
  • 2 CAN收发器+ RJ11连接器
  • USB OTG
  • HADC
  • EI3扩展接口
  • EZLITE包括CrossCore<sup>®</sup> Embedded Studio(2个180天许可)和ICE-1000 JTAG仿真器

产品详情

ADSP-SC584 EZ-KIT Lite和EZ-Board®是针对ADSP-SC58x系列SHARC®处理器的评估系统。 ADSP-SC584处理器基于具有ARM® Cortex-A5处理器内核的SHARC+双核处理器,适合众多市场领域,从汽车和专业音频到需要高浮点性能的工业应用。 EZ板附带所有必要的硬件,可立即评估。 此封装包含独立的评估板、通过CE认证的电源和USB电缆。 EZ-KIT Lite®版本提供用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)和ICE-1000仿真器的两个180天许可,同时EZ板版本需要客户提供ICE-1000或ICE-2000仿真器。


扩展接口III连接器可与其他扩展板接口以提供LCD、摄像机、视频和音频。 采用I2C控制软件开关可消除用于更改电路板出厂设置的传统机械开关。 唯一剩下的机械开关包括引导模式开关、JTAG配置开关和按钮。


本评估板可与CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具配合使用,以测试ADSP-SC58x处理器的功能。 该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:


  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

eval board
EVAL-SC589-EZLITE

面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC589评估硬件(529引脚CSPBGA)

特性和优点

  • ADSP-SC589 529引脚19x19mm BGA
  • 4Gb DDR3存储器
  • 128 Mb SPI闪存
  • 2个以太网(1个10/100、1个GigE)
  • ADAU1979四通道ADC
  • ADAU1962A 12通道24位DAC
  • SPDIF输入/输出、光纤和同轴电缆
  • UART
  • 2 CAN收发器+ RJ11连接器
  • USB OTG
  • USB HS
  • PCIe
  • SD/MMC存储器连接器
  • HADC
  • EI3扩展接口
  • EZLITE包括CrossCore® Embedded Studio(2个180天许可)和ICE-1000 JTAG仿真器

产品详情

ADSP-SC589 EZ-KIT Lite和EZ-Board®是针对ADSP-SC58x系列SHARC®处理器的评估系统。 ADSP-SC589处理器基于具有ARM® Cortex-A5处理器内核的SHARC+双核处理器,适合众多市场领域,从汽车和专业音频到需要高浮点性能的工业应用。 EZ板附带所有必要的硬件,可立即评估。 此封装包含独立的评估板、通过CE认证的电源和USB电缆。 EZ-KIT Lite®版本提供用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)和ICE-1000仿真器的两个180天许可,同时EZ板版本需要客户提供ICE-1000或ICE-2000仿真器。


扩展接口III连接器可与其他扩展板接口以提供LCD、摄像机、视频和音频。 采用I2C控制软件开关可消除用于更改电路板出厂设置的传统机械开关。 唯一剩下的机械开关包括引导模式开关、JTAG配置开关和按钮。


本评估板可与CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具配合使用,以测试ADSP-SC58x处理器的功能。 该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:


  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

EVAL-ADP121

ADP121评估板

产品详情

该产品包括多种具有不同电压或不同特性的评估板以及RedyKitTM。RedyKit提供两种装配完善且经过测试的评估板,以及用于IC调节器的齐全产品(电压)选项,从而简化产品评估。套件中所有IC选项均分类存放,每个抗静电拉链袋上都清楚地印着ADI产品型号。

只需一个电压源、一个电压表、一个电流表和一些负载电阻,就可以完成简单的器件测量,如线路和负载调整率、压差、地电流等。

EVAL-SC584-EZLITE
面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC584评估硬件(349引脚CSPBGA)
EVAL-SC589-EZLITE
面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC589评估硬件(529引脚CSPBGA)
EVAL-ADP121
ADP121评估板

参考电路

agilex7 alternative umodule
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (Alternative µModule) 参考设计

Altera FPGA

特性和优点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (Alternative Monolithic) Power Tree
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (Alternative Monolithic) 参考设计

Altera FPGA

特性和优点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

使用部分


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 0001-01-01
    设计、分析并验证您的ADI电源解决方案
CN0185 参考设计

采用隔离式Σ-Δ型调制器、隔离式DC/DC转换器和有源滤波器的新型模拟/模拟隔离器

特性和优点

  • 模拟至模拟隔离
  • 提供信号和电源隔离
CN0187 参考设计

针对高速、低功耗和3.3 V单电源而优化的波峰因数、峰值和均方根RF功率测量电路

特性和优点

  • 测量波峰因数、峰值功率和RMS功率
  • 宽频率范围:450 MHz至6 GHz
  • 宽频率范围:450 MHz至6 GHz
CN0164 参考设计

低功耗、长距离ISM无线测量节点

特性和优点

  • 远程感应和自动化应用
  • 在自由空间内最大范围为1km
  • 低功耗可延长电池使用寿命
CN0280 参考设计

集成隔离式电源、用于太阳能光伏转换器的强大完全隔离式电流检测电路

特性和优点

  • 高电流检测
  • 光伏应用
  • 完全隔离
CN0190 参考设计

具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

特性和优点

  • 12种不同电压和电流输出条件
  • 将其他所有其他通道配置为断电状态
CN0405
带按钮控制的高压输出DAC
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (Alternative µModule)
Altera FPGA
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (Alternative Monolithic)
Altera FPGA
CN0185
采用隔离式Σ-Δ型调制器、隔离式DC/DC转换器和有源滤波器的新型模拟/模拟隔离器
CN0187
针对高速、低功耗和3.3 V单电源而优化的波峰因数、峰值和均方根RF功率测量电路
CN0164
低功耗、长距离ISM无线测量节点
CN0280
集成隔离式电源、用于太阳能光伏转换器的强大完全隔离式电流检测电路
CN0190
具有6 V至14 V输入且性能鲁棒的多电压、高效率、25 W通用电源模块

最新评论

近期浏览