PMIC 和多功能
searchIcon
banner background image

PMIC 和多功能

Analog Devices 的许多电池管理产品都把我们的独立型电池充电器功能与一种或多种其他功能结合。我们的电源管理 IC (PMIC) 产品组合了电池充电、电源通路 (PowerPath™) 控制、以及一个或多个 DC-DC 稳压器,旨在实现针对手持式产品的完整电源解决方案。我们的 PowerPath 产品和架构允许从 VIN 和电池向负载供电,从而确保较短的充电时间,并为便携式设备设计提供更大的灵活性。它们还可在电池电量耗尽的情况下于系统中实现 “即时接通”。其他特点包括用于 USB 和墙上适配器的双路输入、开关稳压器、比较器或 LDO。
Analog Devices 的许多电池管理产品都把我们的独立型电池充电器功能与一种或多种其他功能结合。我们的电源管理 IC (PMIC) 产品组合了电池充电、电源通路 (PowerPath™) 控制、以及一个或多个 DC-DC 稳压器,旨在实现针对手持式产品的完整电源解决方案。我们的 PowerPath 产品和架构允许从 VIN 和电池向负载供电,从而确保较短的充电时间,并为便携式设备设计提供更大的灵活性。它们还可在电池电量耗尽的情况下于系统中实现 “即时接通”。其他特点包括用于 USB 和墙上适配器的双路输入、开关稳压器、比较器或 LDO。

子分类

archive icon
电源管理集成电路(PMIC)是一款具有许多板载功能电路模块的高集成度器件。高集成度提供许多优势,包括节省印刷电路板(PCB)空间、简化设计、加快产品上市并降低物料清单(BoM)成本。ADI公司集成电池充电器或USB电源管理器的PMIC解决了电池充电问题,可在便携式产品中提供多个系统电轨,这些集成电路均为小尺寸产品。PowerPath控制支持无缝转换,并管理不同输入源(如壁式适配器、USB端口和锂电池)之间的功率流,同时优先向系统负载供电。高效的开关模式电源电池管理模块支持来自壁式适配器和USB电源的更高充电电流。对于此系列PMIC,电池充电器的主要特性包括独立操作、高充电电流和悬空电压精度以及热调节;此外,DC-DC转换器包括开关和线性稳压器。
Arrow image
电源管理集成电路(PMIC)是一款具有许多板载功能电路模块的高集成度器件。高集成度提供许多优势,包括节省印刷电路板(PCB)空间、简化设计、加快产品上市并降低物料清单(BoM)成本。ADI公司集成电池充电器或USB电源管理器的PMIC解决了电池充电问题,可在便携式产品中提供多个系统电轨,这些集成电路均为小尺寸产品。PowerPath控制支持无缝转换,并管理不同输入源(如壁式适配器、USB端口和锂电池)之间的功率流,同时优先向系统负载供电。高效的开关模式电源电池管理模块支持来自壁式适配器和USB电源的更高充电电流。对于此系列PMIC,电池充电器的主要特性包括独立操作、高充电电流和悬空电压精度以及热调节;此外,DC-DC转换器包括开关和线性稳压器。