eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADA4528-2

推荐新设计使用

精密、超低噪声、轨到轨输入/输出、零点漂移单通道运算放大器

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低失调电压:2.5 μV(最大值)
  • 低失调电压漂移:0.015 μV/°C(最大值)
  • 低噪声:
    • 5.6 nV/√Hz at f = 1 kHz,AV = +100
    • 97 nV p-p(f = 0.1 Hz至10 Hz,AV = +100)
  • 开环电压增益:130 dB(最小值)
  • 共模抑制比(CMRR):135 dB(最小值)
  • 电源抑制比(PSRR):130 dB(最小值)
  • 增益带宽积:4 MHz
  • 增益带宽积:3 MHz (AV = +100)
  • -3 dB闭环带宽:6.2 MHz
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADA4528-2支持防务和航空航天应用(ADEQ标准)
  • 下载ADA4528-2-EP数据手册(pdf)
  • 扩展工业温度范围:-55°C至+125°C
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/16615 DSCC图纸号
ADA4528-2
精密、超低噪声、轨到轨输入/输出、零点漂移单通道运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

Modal heading
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4528-1
  • ADA4528-2

SPICE 模型 1

设计工具 1

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。这些评估板都符合RoHs标准。参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。
  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(双通道8引脚LFCSPCP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(双通道8引脚MSOPRM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(双通道8引脚SOICR-8

eval board
EVAL-CN0357-ARDZ

Arduino兼容电化学气体探测电路(CN0357)

特性和优点

  • 尺寸兼容Arduino
  • 针对多种其它气体可编程
  • 分辨率低至1ppm
  • 低功耗、单电源供电

产品详情

CN0357 是一款使用电化学传感器的单电源、低噪声、便携式气体探测器。 本示例中使用Alphasense CO-AX一氧化碳传感器。 对于探测或测量多种有毒气体浓度的仪器,电化学传感器能够提供多项优势。 大多数传感器都是针对特定气体而设计,可用分辨率小于气体浓度的百万分之一(ppm)。

EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2评估板
EVAL-CN0357-ARDZ
Arduino兼容电化学气体探测电路(CN0357)

参考电路

Dual Gas Sensor Simplified Schematic
CN0396 参考设计

带温度补偿功能的双通道电化学气体传感器

特性和优点

  • 双通道电化学气体传感器
  • 温度补偿
  • 16位数字化
Figure 1. High Performance Conductivity Measurement System
CN0359 参考设计

全自动高性能电导率测量系统

特性和优点

  • 自动电导率测量系统
  • 独立自足
  • 微处理器控制
  • 温度补偿

CN0396
带温度补偿功能的双通道电化学气体传感器
CN0359
全自动高性能电导率测量系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4528-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览