专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
AD8542
量产通用型CMOS双路轨到轨放大器
- 产品模型
- 7
产品详情
- 单电源供电:2.7 V至5.5 V
- 低电源电流:每个放大器45 μA
- 宽带宽:1 MHz
- 无相位反转
- 低输入电流:4 pA
- 单位增益稳定
- 轨到轨输入和输出
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
AD8541/AD8542/AD8544分别是单路、双路和四路轨到轨输入与输出、单电源放大器,具有极低的电源电流和1 MHz带宽。所有器件均保证可采用2.7 V单电源和5 V电源工作。这些器件可提供1 MHz带宽,而每个放大器的功耗仅45 μA。
AD8541/AD8542/AD8544具有极低的输入偏置电流,因此可用于积分器、光电二极管放大器、压电传感器以及其它具有较高源阻抗的应用。每个放大器的电源电流仅为45 μA,非常适合电池供电应用。
轨到轨输入与输出则便于设计人员在单电源系统中实现ASIC缓冲。AD8541/AD8542/AD8544经过优化设计,可以在较低电源电压时保持高增益,因而能够用于有源滤波器和增益级。
AD8541/AD8542/AD8544的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。AD8541提供8引脚SOIC、5引脚SC70和5引脚SOT-23三种封装。AD8542提供8引脚SOIC、8引脚MSOP和8引脚TSSOP表面贴装三种封装。AD8544提供14引脚窄体SOIC和14引脚TSSOP表面贴装两种封装。所有MSOP、SC70和SOT封装产品仅提供卷带和卷盘形式。
应用
数据手册,Rev. F,1/08
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
视频 2
参考电路 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8542ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8542ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8542ARUZ | 8-Lead TSSOP | ||
AD8542ARUZ-REEL | 8-Lead TSSOP | ||
AD8542ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8542ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8542ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8542ARMZ | 量产 | |
AD8542ARMZ-REEL | 量产 | |
7月 18, 2011 - 10_0133 AD8541, AD8542, and AD8544 Die Revision, limited BOM Changes to Halide Free, and limited Assembly Site changes to ASE Shanghai. |
||
AD8542ARMZ | 量产 | |
AD8542ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8542ARUZ | 量产 | |
AD8542ARUZ-REEL | 量产 | |
AD8542ARZ | 量产 | |
AD8542ARZ-REEL | 量产 | |
AD8542ARZ-REEL7 | 量产 | |
8月 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD8542ARUZ | 量产 | |
AD8542ARUZ-REEL | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD8542ARUZ | 量产 | |
AD8542ARUZ-REEL | 量产 | |
7月 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
AD8542ARZ | 量产 | |
AD8542ARZ-REEL | 量产 | |
AD8542ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8542
SPICE 模型 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8542的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论