eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD8592

量产

CMOS单电源RRIO双通道运算放大器,具有±250 MA输出电流和省电关断模式

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源供电:2.5 V至6 V
  • 高输出电流:±250 mA
  • 极低关断电源电流:100 nA
  • 低电源电流:每个放大器750 μA
  • 宽带宽:3 MHz
  • 压摆率:5 V/μs
  • 无反相
  • 极低输入偏置电流
  • 关断模式下为高阻抗输出
  • 单位增益稳定
AD8592
CMOS单电源RRIO双通道运算放大器,具有±250 MA输出电流和省电关断模式
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD8647 量产 24MHz轨到轨放大器,带关断选择(双路提供低功耗关断功能)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。这些评估板都符合RoHs标准。参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。
  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(双通道8引脚LFCSPCP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(双通道8引脚MSOPRM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(双通道8引脚SOICR-8

EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2评估板

参考电路

Figure 1. High Performance Conductivity Measurement System
CN0359 参考设计

全自动高性能电导率测量系统

特性和优点

  • 自动电导率测量系统
  • 独立自足
  • 微处理器控制
  • 温度补偿

CN0359
全自动高性能电导率测量系统

最新评论

近期浏览