LTC2418

製造中

8チャネル/16チャネル24ビットNo LatencyデルタシグマADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 8チャネル/16チャネル・シングルエンド入力または4チャネル/8チャネル差動入力(LTC2414/LTC2418)
  • 低消費電流(動作時200μA、オートスリープ時4μA)
  • GND~VCCの同相範囲をもつ差動入力および差動リファレンス
  • INL 2ppm、ミッシング・コードなし
  • 2.5ppmのフルスケール誤差と0.5ppmのオフセット
  • ノイズ:0.2ppm
  • 待ち時間なし:デジタル・フィルタが単一サイクルで安定
  • 新しいチャネルを選択した後も各変換は正確
  • 2.7V~5.5Vの単一電源動作
  • 内部発振器―外付け部品が不要
  • 最小110dB、50Hz/60Hzのノッチ・フィルタ
LTC2418
8チャネル/16チャネル24ビットNo LatencyデルタシグマADC
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
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
TimerBlox 1
LTC6991 製造中 TimerBlox:リセット可能な低周波数発振器
高精度抵抗ネットワーク 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC571A

LTC2418CGN Demo Board | 8-Channel Differential Input 24-Bit ADC, (Requires DC2026)

製品詳細

The LTC2418 is a high resolution, 24-bit ΔΣ ADC with 5ppm INL and 5μV offset. Channel selection is programmed through a simple serial interface. Since there is no latency, each conversion is valid, even after a change in input channel.

DC571A
LTC2418CGN Demo Board | 8-Channel Differential Input 24-Bit ADC, (Requires DC2026)

リファレンス・デザイン

DK-DEV-3CLS200N Dev Kit
Altera Cyclone III LS FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-START-4CGX15N Starter Kit
Altera Cyclone IV GX Transceiver Starter Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-SI-4SGX230N Kit
Altera Transceiver Signal Integrity Kit, Stratix IV GX Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-VIDEO-4SGX230N Dev Kit
Altera Audio Video Development Kit, Stratix IV GX Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-4SGX230N Dev Kit
Altera Stratix IV GX FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with Intel PSG to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • The validated power solutions include uModules power products that address time and space constraints while delivering high efficiency, reliability, and low noise.
  • The actual power tree represents the best solution at time of design.
  • A recommended power tree has also been included to present the ideal solution at time of Stratix 10 GX PCIe development kit release. An updated alternate version of the power tree represents the latest solutions available from Analog Devices. For many applications, an intermediate rail is not ideal, so recommendations an alternate power tree that allow for direct power conversion from 12V input is provided below.
Arria 10 (Rev E3- Linear Technology) Dev Kit
Altera Arria 10 FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-5SGXEA7N Dev Kit
Altera Stratix V GX FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Cyclone III LS FPGA Development Kit
Altera Cyclone IV GX Transceiver Starter Kit
Altera Transceiver Signal Integrity Kit, Stratix IV GX Edition
Altera Audio Video Development Kit, Stratix IV GX Edition
Altera Stratix IV GX FPGA Development Kit
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit
Altera Arria 10 FPGA Development Kit
Altera Stratix V GX FPGA Development Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品