LTC3727-1

製造中

高効率2フェーズ同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 位相非同調コントローラにより、必要な入力容量と電源によるノイズを低減
  • OPTI-LOOP®補償により、COUTを最小化
  • ±1%の出力電圧精度
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • フェーズロック可能な固定周波数:250kHz~550kHz
  • ラッチ式短絡シャットダウン(LTC3727のみ)
  • デュアルNチャネルMOSFET同期整流式ドライブ
  • 広いVIN範囲:4V~36V
  • 低損失動作:99%デューティ・サイクル
  • 調整可能なソフトスタート電流ランプ
  • フォールドバック出力電流制限
  • 出力過電圧保護
  • 低いシャットダウン電流:IQ = 20μA
  • 小型の28ピンSSOPパッケージ
  • 5mm×5mm QFNパッケージ供給可能(LTC3727-1のみ)
  • 固定周波数動作またはバーストモード(R)動作を選択可能
LTC3727-1
高効率2フェーズ同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
シリコン発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3727
  • LTC3727-1
  • LTC3727A-1
  • LTC3727LX-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


リファレンス・デザイン

DK-VIDEO-4SGX230N Dev Kit
Altera Audio Video Development Kit, Stratix IV GX Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-4SGX230N Dev Kit
Altera Stratix IV GX FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Audio Video Development Kit, Stratix IV GX Edition
Altera Stratix IV GX FPGA Development Kit

最新のディスカッション

LTC3727-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める