LT3510
製造中デュアル・モノリシック・トラッキング2A降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.88
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:3.1V~25V
- 2A出力が可能な2個のスイッチング・レギュレータ
- 各レギュレータに個別の電源を供給
- 調整可能/同期可能な固定周波数動作:250kHz~1.5MHz
- 逆位相スイッチング
- 出力を並列接続可能
- 出力間の単独、逐次、比例または絶対トラッキング
- 独立したソフトスタート・ピンとパワーグッド・ピン
- 強化された短絡保護機能
- 低損失:最大95%のデューティサイクル
- 低いシャットダウン電流: <10µA
- 露出リードフレーム付き20ピンTSSOPパッケージ
LT3510は2個の2.5Aスイッチを内蔵するデュアル電流モードPWM降圧DC/DCコンバータです。各チャネルに入力電圧ピン、帰還ピン、ソフトスタート・ピン、パワーグッド・ピンを個別に装備しているので、複雑な電源トラッキング/シーケンス要件を簡素化します。
どちらのコンバータも共通の外部クロック入力または抵抗でプログラム可能な250kHz~1.5MHzの固定周波数の内部発振器のいずれかに同期します。すべての周波数において、チャネル間で位相を180°ずらした関係を維持するので、電圧リップルと部品サイズを低減します。また、周波数をプログラム可能なので、効率と外付け部品サイズ間の最適化が可能です。
スイッチが複数のクロック・サイクルの間オンにとどまり、ブースト・コンデンサの再充電が必要なときにのみオフして、95%に達する最大デューティサイクルを可能することで、最小入出力電圧比を改善しています。
各出力は対応するソフトスタート・ピンを使用して個別にディスエーブル可能です。または、SHDNピンを使用して、デバイス全体を低消費電流のシャットダウン・モードにすることができます。
LT3510は露出リードフレーム付きの20ピンTSSOPパッケージで供給されるので、熱抵抗を低く抑えます。
アプリケーション
- DSP電源
- ディスク・ドライブ
- DSL/ケーブル・モデム
- ACアダプタ・トランスの安定化
- 分配型電源の安定化
- PCI カード
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3510EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3510EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3510IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3510IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3510EFE#PBF | 製造中 | |
LT3510EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3510IFE#PBF | 製造中 | |
LT3510IFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3510
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
LT3510に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める