Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。

Linduino のコード

コードは他のマイクロコントローラ・プラットフォームに簡単に移植できるように設計されており、プロセッサ固有の機能をなるべく使用せずに C 言語を採用しています。これらのプログラムはArduinoを使って書かれており、スケッチと呼ばれています。  LTSketchbook はLinduinoを使用してアナログ・デバイセズの集積回路とやりとりするためのスケッチを保持するコードベースです。サポート製品のコード・セクションで個々のコード・スニペットを参照することもできます。Linduino One ボード(デモ回路 DC2026)によって、特定 IC 用の標準デモ・ボードでコードを直接テストすることができます。

Linduino One ボード

Linduino One ボードは Arduino Uno と互換で、Atmel ATMEGA328 プロセッサを使用しています。14 ピンの QuikEval コネクタによって、A/D コンバータ、D/A コンバータ、高電圧電力モニタ、温度測定デバイス、RF シンセサイザ、バッテリ・スタック・モニタなど、さまざまなアナログ・デバイセズ製品の 100 種類ほどのドーター・ボードに接続することができます。

LTM2884 USB アイソレータは、PC へのグラウンド接続を遮断して、制御用のコンピュータとは異なるグラウンド電位でプロジェクトを動作させることができます。

DC2026 Linduino One(Arduino 互換の絶縁型デモ・ボード)を購入する

セットアップ

Linduino のセットアップはとても簡単です。DC2026 デモ・マニュアルにセットアップ手順の詳細な説明があります。

デモ・マニュアルの手順をすべて実行するには、以下に示す 3 つのファイルが必要です。
1. 最新版 Linduino スケッチブック(Linduino sketchbook)。コードのみでよい場合は、このファイルだけで十分です。
2. QuikEval プログラム。Linduino ボードは、互換デモ・ボード用のすべての GUI を提供する QuikEval プログラムと通信できるファームウェアを搭載しています。Linduino One ボード用の正しい USB ドライバをインストールするためにも、QuikEval のインストールを推奨します。
3. Arduino IDE。Arduino 用の開発環境で、コードを変更したり、Linduino One にプログラムをロードしたりするために必要です。

その他のリソース

Linduino 設計ファイル (回路図、ボード、ガーバー)
Linduino 回路図 (PDF)
Notepad++ (推奨コード・エディタ)
Atmel Studio (Linduino ハードウェアと Atmel プロセッサによる高度な開発/デバッグ用)
Linduino 変更記録 (2017年10月24日最終更新)

パワー・システム・マネージメント

Linduino は、Atmel 社の Arduino Uno マイクロコントローラと、回路内ファームウェアを迅速に更新するブートローダで構成された開発プラットフォームです。ソフトウェアは、AVRGCC コンパイラをベースにしたシンプルなプログラミング環境です。プラットフォームは使いやすく、ハードウェアもソフトウェアもオープン・ソースであり、C言語でプログラムできることから広く使われています。I2C(Inter-Integrated Circuit)や SPI(Serial Peripheral Interface)などのデジタル・インターフェースを備えた集積回路用ライブラリのデモと配布に理想的です。Linduino PSM は PSM(パワー・システム・マネージメント)デバイス向けの製品で、PMBus ライブラリとスケッチをLinduinno ソフトウェアで配布します。PMBus ライブラリには以下が含まれており、信頼性の高い PMBus コードを簡単に作成できます。

  • I2C/SMBus/PMBus API
  • ブロックおよびグループ・プロトコル
  • L11/L16 – IEEE 浮動小数点変換
  • フォルト・ログのデコーディング
  • サンプル・コード

Linduino PSM は、PMBus の学習など、PSM デバイス用コードの記述を習得するためのメカニズムとなります。また、実装前に設計を実験して確認するための安全な環境も提供します。サンプル・ファームウェアをダウンロードしてコンパイルすることができるため、アナログ・デバイセズ製 PSM 部品をベースとする設計を迅速にスタートできます。

FAQ