集積/特殊用途用コンバータ
searchIcon
banner background image

集積/特殊用途用コンバータ

世界中の市場のさまざまな需要を満たすために、アナログ・デバイセズは集積コンバータと特殊用途用コンバータの幅広いポートフォリオを提供し、広範な産業分野を支援しています。これらの特殊用途用コンバータは、通信、エネルギー、計測および測定、モーターおよびパワー・コントロール、産業用オートメーション、防衛および航空宇宙などのアプリケーション向けにそれぞれの用途に適したソリューションとなります。
世界中の市場のさまざまな需要を満たすために、アナログ・デバイセズは集積コンバータと特殊用途用コンバータの幅広いポートフォリオを提供し、広範な産業分野を支援しています。これらの特殊用途用コンバータは、通信、エネルギー、計測および測定、モーターおよびパワー・コントロール、産業用オートメーション、防衛および航空宇宙などのアプリケーション向けにそれぞれの用途に適したソリューションとなります。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズが提供するA/D & D/Aコンバータは、各種技術を様々な構成で組み合わせることにより、ソフトウェアで設定可能な入出力(SWIO)、内蔵モニタリング/制御部品からなる包括的なポートフォリオを実現しています。これらのA/D & D/Aコンバータを温度センサー、GPIO、電流検出技術と組み合わせたアナログ・デバイセズの集積型ソリューションは、離散型実装に比べてスペースを節約できるほか、動作の単純化により、システムが必要とする構成可能性、信頼性、予測可能性を提供します。A/D & D/Aコンバータを組み合わせた製品は、設定可能入出力段や、電源やシステム電圧/電流など周辺機能の汎用システム・モニタリングに最適です。汎用性と柔軟性に優れ、ソフトウェアによる入出力設定機能を備えているこれらのA/D & D/Aコンバータ・ソリューションは、ワイヤレス基地局、光トランシーバー、トランスポンダのほか、産業用の入出力モジュール・アプリケーションや、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)、制御システム、ビル制御などのシステムに使われています。
Arrow image
アナログ・デバイセズが提供するA/D & D/Aコンバータは、各種技術を様々な構成で組み合わせることにより、ソフトウェアで設定可能な入出力(SWIO)、内蔵モニタリング/制御部品からなる包括的なポートフォリオを実現しています。これらのA/D & D/Aコンバータを温度センサー、GPIO、電流検出技術と組み合わせたアナログ・デバイセズの集積型ソリューションは、離散型実装に比べてスペースを節約できるほか、動作の単純化により、システムが必要とする構成可能性、信頼性、予測可能性を提供します。A/D & D/Aコンバータを組み合わせた製品は、設定可能入出力段や、電源やシステム電圧/電流など周辺機能の汎用システム・モニタリングに最適です。汎用性と柔軟性に優れ、ソフトウェアによる入出力設定機能を備えているこれらのA/D & D/Aコンバータ・ソリューションは、ワイヤレス基地局、光トランシーバー、トランスポンダのほか、産業用の入出力モジュール・アプリケーションや、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)、制御システム、ビル制御などのシステムに使われています。

Analog Design Tool: Virtual Eval - BETA

Virtual Eval is a web application to assist designers in product evaluation of ADCs and DACs. Using detailed models on Analog’s servers, Virtual Eval simulates crucial part performance characteristics within seconds. Configure operating conditions such as input tones and external jitter, as well as device features like gain or digital down-conversion. Performance characteristics include noise, distortion, and resolution, FFTs, timing diagrams, frequency response plots, and more.
campaign-image
campaign-image

Analog Design Tool: Virtual Eval - BETA

Virtual Eval is a web application to assist designers in product evaluation of ADCs and DACs. Using detailed models on Analog’s servers, Virtual Eval simulates crucial part performance characteristics within seconds. Configure operating conditions such as input tones and external jitter, as well as device features like gain or digital down-conversion. Performance characteristics include noise, distortion, and resolution, FFTs, timing diagrams, frequency response plots, and more.