LT3021

新規設計に推奨

500mA、低電圧、超低損失リニア・レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • VIN範囲:0.9V~10V
  • 損失電圧: 160mV(標準)
  • 出力電流:500mA
  • 調整可能な出力電圧(VREF = VOUT(MIN) = 200mV)
  • 固定出力電圧:1.2V、1.5V、1.8V
  • 低ESRのセラミック出力コンデンサで安定(最小3.3μF)
  • 0mA~500mA で0.2%のロード・レギュレーション
  • 低消費電流:120μA(標準)
  • シャットダウン時の消費電流: 3μA(標準)
  • 電流制限保護
  • 逆バッテリ保護
  • 逆電流なし
  • ヒステリシス付き熱制限機能
  • 16ピンDFN(5mm×5mm)パッケージと8ピンSOパッケージ
LT3021
500mA、低電圧、超低損失リニア・レギュレータ
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
LT3021 新規設計に推奨 500mA、低電圧、超低損失リニア・レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3021
  • LT3021-1.2
  • LT3021-1.5
  • LT3021-1.8
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC865A

LT3021EDH Demo Board | LDO Linear Regulator, 1V ≤ VIN ≤ 10V, VOUT = 0.8V/1.2V/1.5V/1.8V @ 500mA

製品詳細

Demonstration circuit 865 is an ultralow input voltage and dropout voltage supply using the 500mA output current LT3021 linear regulator, which comes in a 16-pin DFN package. The DC865 has an input voltage range from 1V to 10V and a jumper-selectable output voltage of 0.8V, 1.2V, 1.5V 1.8V or a user-determined value between 0.2V and 10V (minus the dropout voltage). Due to the 0.2V reference of the LT3021, the DC865 is capable of supplying power to very low voltage applications, such as (relatively) high current voltage references.

DC865A
LT3021EDH Demo Board | LDO Linear Regulator, 1V ≤ VIN ≤ 10V, VOUT = 0.8V/1.2V/1.5V/1.8V @ 500mA

リファレンス・デザイン

T1023RDB Dev Kit
NXP (Freescale) QorIQ T1023RDB Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-5SGXEA7N Dev Kit
Altera Stratix V GX FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
NXP (Freescale) QorIQ T1023RDB
Altera Stratix V GX FPGA Development Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品