シングル・チャンネルA/Dコンバータ
シングル・チャンネルA/Dコンバータ
シングル・チャンネルA/Dコンバータ
アナログ・デバイセズのシングル・チャンネル高精度ADCは1個のADCで構成されており、8ビットから24ビットまでの分解能とkSPS単位から10MSPSまでのスループットの製品があり、業界をリードするノイズ性能、直線性、ダイナミック・レンジを提供します。
アナログ・デバイセズは、速度、消費電力、サイズに関するアプリケーションのさまざまなニーズを満たす、迅速かつ容易に実用化できるソリューションを提供しています。その最先端技術により、アナログ・デバイセズのコンバータは妥協のない性能を達成し、次世代エンド・システムの実現を可能にします。次のようなさまざまなADCアーキテクチャをご用意しています。
• 逐次比較型(SAR)ADC
• シグマデルタ(ΣΔ)変調器
アナログ・デバイセズのシングル・チャンネル高精度ADCは1個のADCで構成されており、8ビットから24ビットまでの分解能とkSPS単位から10MSPSまでのスループットの製品があり、業界をリードするノイズ性能、直線性、ダイナミック・レンジを提供します。
アナログ・デバイセズは、速度、消費電力、サイズに関するアプリケーションのさまざまなニーズを満たす、迅速かつ容易に実用化できるソリューションを提供しています。その最先端技術により、アナログ・デバイセズのコンバータは妥協のない性能を達成し、次世代エンド・システムの実現を可能にします。次のようなさまざまなADCアーキテクチャをご用意しています。
• 逐次比較型(SAR)ADC
• シグマデルタ(ΣΔ)変調器
カテゴリー内の製品
関連資料

ビデオ
. 2025年05月23日
02:39Analog Devices EasyDrive™︎ ADCs

ビデオ
. 2025年03月17日
09:33Digital Factory of the Future

ビデオ
. 2025年02月11日
ML Enabled Precision Instrumentation

ビデオ
. 2024年11月22日
AD4080:20ビット、40MSPS、高精度のSAR ADC

ビデオ
. 2024年09月18日
01:29AD4080 20-bit 40 MSPS Precision SAR ADC

Analog Dialogue
.2024年05月15日
Fully Differential Amplifier Provides High Voltage and Low Noise Signal to Precision Data Acquisition Signal Chain
ビデオ
. 2023年02月08日
03:17Don't Let a Low Battery Eat Into Your Playtime

Analog Dialogue
.2023年02月01日
高精度のシステムにおいて、入力換算ノイズを算出する実用的な手法

ビデオ
. 2022年09月08日
Sensors Converge 2022、インテリジェント・エッジの強化

ビデオ
. 2022年07月28日
14:08Sensors Converge 2022, Empowering the Intelligent Edge
Video Player is loading.
Current Time 0:00
/
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -0:00
1x
- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
さらに詳しく
リンクをコピー
Eメールに送信
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
{{toggleButtonDescription}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}