パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ
searchIcon
banner background image

パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ

アナログ・デバイセズは、同期および非同期の両方の内部スイッチを備えた高性能ステップアップ(昇圧)スイッチング・レギュレータを幅広く製造しています。これらのレギュレータは、0.5V〜75Vの標準入力電圧性能、最大8MHzのスイッチング周波数、最高95%までの高効率動作を提供します。このような機能の組み合わせにより、非常に小型の回路実装が可能となり、バッテリ駆動型のハンドヘルド・デバイスにおいてバッテリ駆動時間が最適になります。
アナログ・デバイセズは、同期および非同期の両方の内部スイッチを備えた高性能ステップアップ(昇圧)スイッチング・レギュレータを幅広く製造しています。これらのレギュレータは、0.5V〜75Vの標準入力電圧性能、最大8MHzのスイッチング周波数、最高95%までの高効率動作を提供します。このような機能の組み合わせにより、非常に小型の回路実装が可能となり、バッテリ駆動型のハンドヘルド・デバイスにおいてバッテリ駆動時間が最適になります。