ADPL20502

新規設計に推奨

入力電圧600mV~5.5V、True Shutdown機能付き2A昇圧コンバータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.04
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 出力からの自己消費電流:500nA
  • 出力短絡保護
  • True Shutdownモード
    • シャットダウン電流:1nA
    • 出力を入力から切断
    • いずれのVOUT電圧でも逆方向電流なし
  • ピーク効率:96%(500μAでは90%以上)
  • 出力電流:800mA(代表値、5.0V、VIN = 3.0V)
  • 入力範囲:600mV~5.5V(安定化時に最大5.35V)
  • 最小起動電圧:900mV
  • 単一抵抗で調整可能な出力電圧
    • 100mVステップで2.3V~5.2Vの出力電圧範囲
    • 5.5Vの出力電圧設定が可能
  • ピーク・インダクタ電流制限値:2A 
  • サーマル・シャットダウン保護
  • 複数のパッケージ・オプション
    • 1.58mm × 0.89mm、0.4mmピッチ、6バンプ(3 × 2)WLP
    • 2mm × 2mm、8ピンTDFN
  • 動作温度範囲:-40°C~+125°C
ADPL20502
入力電圧600mV~5.5V、True Shutdown機能付き2A昇圧コンバータ
ADPL20502 Simplified Application Diagram ADPL20502 TDFN Pin Configuration ADPL20502 WLP Pin Configuration
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
EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

SIMPLISモデル 1


評価用キット

eval board
ADPL20502EVKIT

TDFNおよびWLPパッケージに収められたADPL20502コンバータの評価用ボード

機能と利点

  • WLPおよびTDFNパッケージに収められたADPL20502の性能を評価
  • 入力電圧範囲:600mV~5.5V
  • 出力電圧:2.3V~5.5Vの範囲内で設定可能
  • 出力電流:最大1A
  • 実績のある2層、1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型のソリューション・サイズを実証
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品詳細

ADPL20502評価用ボードは、TDFNパッケージとWLPパッケージの両方でADPL20502 ICを評価します。ADPL20502は、短絡保護とTrue ShutdownTM機構を備えた、入力電圧600mV~5.5Vの2A昇圧コンバータです。この評価用ボードは、負荷に応じて600mV~5.5Vの入力範囲で動作し、3kΩの負荷での起動電圧は0.9V(代表値)です。この評価用ボードは、2.3V~5.5Vの抵抗設定可能な出力電圧を提供します。出力電圧の設定については、ADPL20502のデータシートを参照してください。この評価用ボードは、互いに電気的に分離されたTDFNパッケージとWLPパッケージを備えた2つのアプリケーション回路で構成されています。

ADPL20502EVKIT
TDFNおよびWLPパッケージに収められたADPL20502コンバータの評価用ボード
ADPL20502EVKIT Board Photo Angle View ADPL20502EVKIT Board Photo Top View ADPL20502EVKIT Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

adpl20502に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品