MAX17291B

新規設計に推奨

High-Voltage Micropower Boost Converter

業界最高効率のブーストコンバータ、最小のソリューション

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.70
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 28μA Quiescent Supply Current from Input
  • Output Short Circuit Protection
  • Overtemperature Protection
  • True Shutdown Mode
    • 13nA Shutdown Current
    • No Reverse Current from OUT
  • 90% Peak Efficiency
  • 1.8V to 4.5V Input Range
  • 5.5V to 20V Output Voltage Range
  • 100mA Peak Inductor Current Limit
  • 1.27mm x 0.87mm 6-Bump WLP (3 x 2, 0.4mm Pitch) Package
  • -40°C to +125°C Temperature Range
MAX17291B
High-Voltage Micropower Boost Converter
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

eval board
MAX17291BEVK-WLP

MAX17291Bの評価キット

機能と利点

  • Evaluates the MAX17291B IC in a 6-Bump WLP
  • (3 x 2 Bump, 0.4mm Pitch)
  • 1.8V to 4.5V Input Range
  • 5.5V to 20V Configurable Output Voltage
  • Up to 100mA Input Peak Current
  • Proven 2-Layer, 1.5oz Copper PCB Layout
  • Demonstrates Compact Solution Size
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

アプリケーション

  • バッテリ駆動医療機器
  • 低電力ワイヤレス通信製品
  • 1次電池ポータブルシステム
  • 2次電池ポータブルシステム
  • 小型、低電力IoTセンサー

MAX17291BEVK-WLP
MAX17291Bの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品