LT8342
新規設計に推奨入力切断機能とPassThru機能を備えた、40V、9A、低IQの同期整流式昇圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.18
製品の詳細
- Silent Switcher™アーキテクチャ
- 超低EMI放射
- オプションのスペクトラム拡散周波数変調
- 40V、9Aの電源スイッチ内蔵
- 出力短絡保護/突入電流低減
- 広い入力電圧範囲:2.8V~40V
- 出力電圧:最大36Vまでプログラム可能
- オプションの2本のピンで21の出力電圧を選択可能
- 低VINピン静止電流:
- シャットダウン時350nA、Burst Mode時9μA、PassThru™時12μA(VIN ≥ VOUT)
- 100%デューティサイクル対応
- 調整と同期が可能:300kHz~3MHz
- 軽負荷時はパルススキップ・モードまたはBurst Mode
- 出力ソフトスタートおよびパワー・グッド・モニタリング
- 小型24ピン(4mm × 4mm)LQFNパッケージ
LT®8342は、低IQ の同期整流式昇圧DC/DCコンバータです。このデバイスは、高スイッチング周波数で高い効率を実現しながら電磁干渉(EMI)の放射を最小限に抑える、Silent Switcherアーキテクチャとオプションのスペクトラム拡散周波数変調機能を備えています。出力短絡保護と突入電流低減はオプションです。
広い入出力電圧範囲、Burst Mode動作時の低VINピン静止電流、およびPassThru動作(VIN ≥ VOUT)時における同期MOSFETの100%デューティサイクル対応により、LT8342は汎用昇圧アプリケーションやオートモーティブ用事前昇圧アプリケーションに最適なデバイスとなっています。
フィードバック・ループのVOUT静止電流を削減するには、オプションの内部抵抗分割器(≥10MΩ)と2本のピンで21の出力電圧レベルを選択します。
LT8342は40V、9Aのパワー・スイッチを内蔵しており、300kHz~3MHzの範囲にプログラム可能なスイッチング周波数で動作します。外部クロックに同期することも可能です。LT8342は、プログラム可能な出力ソフトスタート、出力パワー・グッド・フラグ、および出力過電圧ロックアウトを備えています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8342RV#PBF | 24-Lead (4mm × 4mm × 0.95mm) | ||
LT8342RV#TRMPBF | 24-Lead (4mm × 4mm × 0.95mm) | ||
LT8342RV#TRPBF | 24-Lead (4mm × 4mm × 0.95mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
lt8342に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める