LTM4650
新規設計に推奨デュアル25Aまたはシングル50A DC/DC μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$55.03
製品の詳細
- デュアル25A出力またはシングル50A出力
- 入力電圧範囲:4.5V~15V
- 出力電圧範囲:0.6V~1.8V
- 入力、負荷、温度の全範囲での全DC出力電圧誤差:最大±1.5%
- 差動リモート検出アンプ
- 電流モード制御/高速トランジェント応答
- 調整可能なスイッチング周波数
- 周波数同期
- 過電流フォールドバック保護
- 複数のLTM4650によるマルチフェーズ並列電流分担:最大300A
- 内部温度モニタ
- LTM4620(デュアル13A、シングル36A)およびLTM4630(デュアル18A、シングル36A)とピン互換
- 選択可能なBurst Mode®動作
- ソフトスタート/電圧トラッキング
- 出力過電圧保護
- 16mm × 16mm × 5.01mm BGAパッケージ
LTM4650は、デュアル25Aまたはシングル50A出力のスイッチング・モード降圧DC/DC μModule®(パワーモジュール)レギュレータです。スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタ、および全ての支持部品がパッケージに搭載されています。LTM4650は、4.5V~15Vの入力電圧範囲で動作し、出力電圧の範囲がそれぞれ0.6V~1.8Vの2つの出力をサポートしており、出力電圧はそれぞれ1本の外付け抵抗で設定されます。高効率設計により、出力ごとに最大25Aの連続電流を供給します。必要な入力コンデンサおよび出力コンデンサはわずか数個です。LTM4650は、LTM4620(デュアル13A、シングル26A)およびLTM4630(デュアル18A、シングル36A)とピン互換です。
このデバイスは、周波数同期、マルチフェーズ動作、Burst Mode動作、電源レールのシーケンス制御のための出力電圧トラッキングをサポートしています。また、デバイス温度をモニタするための温度検出ダイオードを内蔵しています。高いスイッチング周波数と電流モード・アーキテクチャにより、安定性を損なうことなく入力および負荷の変動に対するきわめて高速なトランジェント応答が可能です。
フォルト保護機能には、過電圧保護と過電流保護が含まれます。LTM4650は、16mm × 16mm × 5.01mmのBGAパッケージで供給されます。
Vin Range | Vout Range | Comp | DC Vout Accy | |
LTM4650 | 4.5V to 15V | 0.6V to 1.8V | Internal | 1.5% |
LTM4650-1B | 4.5V to 15V | 0.6V to 1.8V | External | 1.5% |
LTM4650-1A | 4.5V to 15V | 0.6V to 1.8V | External | 0.8% |
LTM4650A | 4.5V to 16V | 0.6V to 5.5V | Internal | 1% |
LTM4650A-1 | 4.5V to 16V | 0.6V to 5.5V | External | 1% |
アプリケーション
- プロセッサ、ASIC、およびFPGAコアの電源
- 通信機器およびネットワーク機器
- ストレージ・カードおよびATCAカード
- 産業用機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 4
デザイン・ノート 1
技術記事 2
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4650EY#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4650IY | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4650IY#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4650MPY | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4650MPY#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 22, 2022 - 22_0169 Notification of additional Assembly Location, ASE Korea for LTM4650 and LTM4650A |
||
LTM4650EY#PBF | 製造中 | |
LTM4650IY | 製造中 | |
LTM4650IY#PBF | 製造中 | |
LTM4650MPY | 製造中 | |
LTM4650MPY#PBF | 製造中 | |
11 8, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTM4650EY#PBF | 製造中 | |
LTM4650IY | 製造中 | |
LTM4650IY#PBF | 製造中 | |
LTM4650MPY | 製造中 | |
LTM4650MPY#PBF | 製造中 | |
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4650EY#PBF | 製造中 | |
LTM4650IY | 製造中 | |
LTM4650IY#PBF | 製造中 | |
LTM4650MPY | 製造中 | |
LTM4650MPY#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4650EY#PBF | 製造中 | |
LTM4650IY | 製造中 | |
LTM4650IY#PBF | 製造中 | |
LTM4650MPY | 製造中 | |
LTM4650MPY#PBF | 製造中 | |
2 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4650EY#PBF | 製造中 | |
LTM4650IY | 製造中 | |
LTM4650IY#PBF | 製造中 | |
LTM4650MPY | 製造中 | |
LTM4650MPY#PBF | 製造中 | |
7 25, 2019 - 19_0168 Notification of qualification of a new mold compound for the LTM4650, LTM4650A, LTM4650A-1 µModule Regulator |
||
LTM4650EY#PBF | 製造中 | |
LTM4650IY | 製造中 | |
LTM4650IY#PBF | 製造中 | |
LTM4650MPY | 製造中 | |
LTM4650MPY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 5
- LTM4650 Demo Circuit - High Efficiency Single 50A Step-Down Regulator (4.5-15V to 1V @ 50A)
- LTM4650 Demo Circuit - High Efficiency Dual 25A Step-Down Regulator with Output Tracking (4.5-15V to 1.5 V @ 25A & 1V @ 25A)
- LTM4650 Demo Circuit - High Efficiency Dual 25A Step-Down Regulator with Output Tracking (4.5-15V to 1.5 V @ 25A & 1V @ 25A)
- LTM4677 & LTM4650 Demo Circuit - High Current, Parallel µModule Buck Regulators with Power System Management (4.5-16V to 1V @186A)
- LTM4677 & LTM4650 Demo Circuit - High Current, Parallel µModule Buck Regulators with Power System Management (4.5-16V to 1V @ 86A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4650
- LTM4650-1
- LTM4650-2
- LTM4650A
- LTM4650A-1
LTpowerCAD 2
- LTM4650 Project - High Efficiency Single 50A Step-Down Regulator (4.5-15V to 1.2V @ 50A)
- LTM4650 Project - Dual 25A Buck uModule Regulator (4.5-14V to 1.5V @ 25A & 1V @ 25A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM4650
- LTM4650-1
- LTM4650-2
- LTM4650A
- LTM4650A-1
- LTM4650A-1(INVERTING)
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。