LTC4281

新規設計に推奨

I2C互換モニタ機能を備えたHot Swapコントローラ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.35
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Order Custom Programmed Parts
  • 通電中のバックプレーンへの安全な基板挿入が可能
  • 全未調整誤差が±0.7%の12/16ビットA/Dコンバータ
  • 電流、電圧、電力、および電力量をモニタ
  • 内蔵のEEPROMにより不揮発性メモリ構成に対応
  • 広い動作電圧範囲:2.9V ~33V
  • I2C/SMBusデジタル・インタフェース(PMBusデバイスと共存)
  • 12Vのゲート駆動電圧で低RDS(ON)のMOSFETに対応
  • 精度が2%のプログラム可能な電流制限
  • 電流フォールドバック特性のMOSFET電力制限
  • MOSFETの健全度を絶えずモニタ
  • 測定値の最小値と最大値を記憶
  • アラームしきい値を超えると通知
  • I2Cコマンドに応じて再起動
  • 入力過電圧/低電圧保護
  • 3つの汎用入力/出力
  • ±5%の内部タイムベースまたは外部タイムベース
  • 28ピン4mm×5mm QFNパッケージ
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LTC4281
I2C互換モニタ機能を備えたHot Swapコントローラ
12V, 65A Plug-In Board Resident Application Start-Up Waveforms Product Package 1
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
LTC4280 新規設計に推奨 I2C互換モニタ機能付きHot Swapコントローラ
LTC4282 新規設計に推奨 I2C互換モニタ機能を内蔵した大電流ホットスワップ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4281

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2578A

総合的なパワー・マネージメント:ホット・スワップ、中間バス電圧、ポイント・オブ・ロード(LTC4281、LTC3886、LTC3887、LTC2975を搭載)[DC1613が必要]

製品詳細

DC2578Aは、ホット・スワップ・コントローラ、中間バス・コントローラ、パワー・システム・マネージメントを備えた6個のポイント・オブ・ロード・チャンネルが含まれる全機能内蔵型の電力チェーンです。このボードは、バックプレーンからLTC4281ホット・スワップ・コントローラ、LTC3886降圧中間バス・コントローラ(IBC)を通り、負荷電圧をレギュレーションするポイント・オブ・ロード・コンバータ(POL)を通って出力されるまでの安全な電力転送の仕組みをデモンストレーションします。アナログ・デバイセズのソリューションの包括的なパワー・マネージメント、連携、安全機能を示し、電力階層全体の構成と管理がいかに簡単であるかを紹介します。レギュレーションされた各電源は、シーケンス、トリム、マージン付け、監視、測定機能、故障への連携対応機能、故障情報のログを不揮発性メモリに記録する機能を備えています。また、オンボード負荷パルサーにより、調整可能なLTC3886制御ループ応答を最適化できます。システム全体で提供される豊富なステータス情報とテレメトリ情報は、単一のGUIインターフェースであるLTpowerPlayに統合されて表示されます。

eval board
DC2278A-A

LTC4281 Demo Board | 12V, 50A Hot Swap Controller with Telemetry [Requires DC1613]

製品詳細

Demonstration circuit 2278A features the LTC4281 hot swap controller. The LTC4281 is well suited to high power applications because the precise monitoring capability and accurate current limiting reduces the extremes in which both loads and power supplies must safely operate. Non-volatile configuration allows for flexibility in the autonomous generation of alerts and response to faults.

eval board
DC2278A-B

LTC4281 Demo Board with Programming Socket | 12V, 50A Hot Swap Controller with Telemetry [Requires DC1613]

製品詳細

Demonstration circuit 2278A features the LTC4281 hot swap controller. The LTC4281 is well suited to high power applications because the precise monitoring capability and accurate current limiting reduces the extremes in which both loads and power supplies must safely operate. Non-volatile configuration allows for flexibility in the autonomous generation of alerts and response to faults.

DC2578A
総合的なパワー・マネージメント:ホット・スワップ、中間バス電圧、ポイント・オブ・ロード(LTC4281、LTC3886、LTC3887、LTC2975を搭載)[DC1613が必要]
DC2578A
DC2278A-A
LTC4281 Demo Board | 12V, 50A Hot Swap Controller with Telemetry [Requires DC1613]
DC2278A - Schematic DC2278A-A - Demo Board Image
DC2278A-B
LTC4281 Demo Board with Programming Socket | 12V, 50A Hot Swap Controller with Telemetry [Requires DC1613]
DC2278A - Schematic DC2278A-A - Demo Board Image

リファレンス・デザイン

Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with Intel PSG to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • The validated power solutions include uModules power products that address time and space constraints while delivering high efficiency, reliability, and low noise.
  • The actual power tree represents the best solution at time of design.
  • A recommended power tree has also been included to present the ideal solution at time of Stratix 10 GX SI development kit release. An updated alternate version of the power tree represents the latest solutions available from Analog Devices. For many applications, an intermediate rail is not ideal, so recommendations for an alternate power tree that allows for direct power conversion from 12V input is provided below.
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit Block Diagram
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit (Actual Power Tree representative of components used on board)
Stratix 10 GX Signal Integrity Development Kit (updated alternate Simplified Power Tree: 12Vin to required I/O voltages)

最新のディスカッション

最近表示した製品