LTM4644

新規設計に推奨

構成可能な4A出力アレイを備えたクワッドDC/DC μModuleレギュレータ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$26.90
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 4A/出力のクワッド出力降圧μModule®レギュレータ
  • 広い入力電圧範囲:4V~14V
  • 外部バイアス使用時は2.375V~14V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 各チャネルの出力電流:4A(DC)、5A(ピーク値)
  • 電力損失:最大5.5W(TA = 60°C、200LFM、ヒートシンクなし)
  • 全出力電圧レギュレーション:±1.5%
  • 電流モード制御、高速トランジェント応答
  • 大出力電流用に並列接続可能
  • 出力電圧トラッキング
  • 内部温度検出ダイオード出力
  • 外部の周波数に同期
  • 過電圧保護、過電流保護、および過熱保護
  • 9mm × 15mm × 5.01mm BGAパッケージ
LTM4644
構成可能な4A出力アレイを備えたクワッドDC/DC μModuleレギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
µModule 降圧レギュレータ 3
LTM4624 新規設計に推奨 14V入力、4A降圧DC/DC μModuleレギュレータ
LTM4628 製造中 デュアル8A またはシングル16A出力の DC/DC µModule レギュレータ
LTM8001 新規設計に推奨 5出力の設定可能なLDOアレイを備えた36V入力、5A μModuleレギュレータ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2977 新規設計に推奨 正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTM4619 新規設計に推奨 デュアル26V入力4A DC/DC μModuleレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1900A

LTM4644 Demo Board | Quad Buck µModule Regulator, 4V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT1 - VOUT4 = 3.3V/2.5V/1.5V/1.2V @ 4A Each

製品詳細

Demonstration circuit 1900A features the LTM4644EY μModule® regulator, a high-performance high-efficiency quad output step-down regulator. The LTM4644EY has an operating input voltage range of 4V to 14V and is able to provide up to 4A of output current from each of its phases. Each output’s voltage is programmable from 0.6V to 5.5V. The LTM4644EY is a DC/DC point of load regulator in a 9mm × 15mm × 5.01mm BGA package requiring only a few input and output capacitors.

eval board
DC2428A

LTC2975デモ用ボード・セット | LTM4644-1クアッド4A電源マネージメント(DC2382A + DC2363Aを含む)[DC1613が必要]

製品詳細

DC2428Aは、LTC2975電源システム・マネージャおよびLTM4644-1クアッド4A μModuleレギュレータ用の2ボード・デモンストレーション・システムです。DC2382Aには、電源システムでLTC2975を使用して4つの電源を制御するために必要なすべての回路が搭載されています。DC2363Aには4つの電源(LTM4644-1)が搭載されており、これらの電源はLTC2975が構成して制御します。DC2363AおよびDC2382Aデモ用ボードは、高度な4チャンネルのデジタル・プログラマブルな電源システムを提供します。

DC1900A
LTM4644 Demo Board | Quad Buck µModule Regulator, 4V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT1 - VOUT4 = 3.3V/2.5V/1.5V/1.2V @ 4A Each
DC2428A
LTC2975デモ用ボード・セット | LTM4644-1クアッド4A電源マネージメント(DC2382A + DC2363Aを含む)[DC1613が必要]

リファレンス・デザイン

Ultrascale+ 910
HTG-910: Xilinx Virtex UltraScale+™ Low-Profile PCI Express Development Platform Circuits from the Lab®

機能と利点

The HTG-910 is low profile network card that provides access to eight lanes of PCI Express. It is populated with the Xilinx Zynq Virtex Ultrascale VU5P, VU9P, VU13P or Ultrascale VU190 FPGA. Analog Devices power solution on this platform is fully validated to meet the requirements of Xilinx Zynq Virtex Ultrascale FPGAs to ensure a robust power delivery solution.

DC/DC μModule regulators are used on the HTG-910 to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated solutions with built in controller, power FETs, inductors, and capacitors that simplify layout and provide robust power delivery performance.

We provide supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

Zynq UltraScale Board 922
HTG-Z922: Xilinx ZYNQ® UltraScale+™ MPSoC PCI Express Development Platform Circuits from the Lab®

機能と利点

The HTG-Z922 provides access to large FPGA gate densities, wide range of I/O and expandable DDR4 memory for variety of different programmable applications. It is populated with the Xilinx Zynq Ultrascale+ ZU17-2 or ZU19-2 FPGA. Analog Devices power solution on this platform is fully validated to meet the requirements of Xilinx Zynq Ultrascale+ FPGAs to ensure a robust power delivery solution.

DC/DC μModule regulators are used on the HTG-Z922 to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated solutions with built in controller, power FETs, inductors, and capacitors that simplify layout and provide robust power delivery performance.

We provide supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

LaywerScape Q or IQ - LS1043RDB
NXP (Freescale) QorIQ LS1043A-RDB Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
HTG-K816 Dev Kit
Xilinx Kintex UltraScale Half-Size PCI Express Platform (HTG-K816) Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Kintex UltraScale Board
Xilinx Kintex UltraScale PCI Express Platform Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Virtex UltraScale Development Platform
Xilinx Virtex UltraScale Development Platform Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
HTG-9100 900 Gb Optical Networking Platform
Xilinx Virtex UltraScale Multi 100 Gig Optical Networking Platform Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Xilinx Zynq Networking Platform
Xilinx Zynq Networking Platform Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
HTG-910: Xilinx Virtex UltraScale+™ Low-Profile PCI Express Development Platform
HTG-Z922: Xilinx ZYNQ® UltraScale+™ MPSoC PCI Express Development Platform
NXP (Freescale) QorIQ LS1043A-RDB
Xilinx Kintex UltraScale Half-Size PCI Express Platform (HTG-K816)
Xilinx Kintex UltraScale PCI Express Platform
Xilinx Virtex UltraScale Development Platform
Xilinx Virtex UltraScale Multi 100 Gig Optical Networking Platform
Xilinx Zynq Networking Platform

最新のディスカッション

最近表示した製品