LTM4650A-1

新規設計に推奨

TM4650A-1 -1%のDC精度を備えるデュアル25Aまたはシングル50A DC/DC μModuleレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • デュアル25A出力またはシングル50A出力
  • 入力電圧範囲:4.5V ~16V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~5.5V
  • 入力、負荷、温度の全範囲での全DC出力電圧誤差:最大±1%
  • LTM4650-1より軽負荷時の効率が高く、出力電圧範囲が広い
  • 調整可能な制御ループ補償
  • 差動リモート検出アンプ
  • 電流モード制御/ 高速トランジェント応答
  • マルチフェーズの並列接続による電流分担:最大300A
  • 内部温度モニタ
  • 調整可能なスイッチング周波数または周波数同期
  • 過電流フォールドバック保護
  • Burst Mode®動作、パルス・スキップ・モード動作を選択可能
  • ソフトスタート/ 電圧トラッキング
  • 出力過電圧保護
  • 16mm×16mm×5.01mm BGAパッケージ
LTM4650A-1
TM4650A-1 -1%のDC精度を備えるデュアル25Aまたはシングル50A DC/DC μModuleレギュレータ
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
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2975 新規設計に推奨 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4232 新規設計に推奨 集積化された5A Hot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4650
  • LTM4650-1
  • LTM4650-2
  • LTM4650A
  • LTM4650A-1

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM4650
  • LTM4650-1
  • LTM4650-2
  • LTM4650A
  • LTM4650A-1
  • LTM4650A-1(INVERTING)
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2603A-B

LTM4650AEY-1 Demo Board | Dual 25A or Single 50A DC/DC μModule Regulator with 1% DC Accuracy

製品詳細

Demonstration circuit 2603A-B features the LTM4650AEY-1, the high efficiency, high density, dual 25A, single 50A switch mode step-down power module regulator. The input voltage is from 4.5V to 16V. The output voltage is programmable from 0.6V to 5.5V. DC2603A-B can deliver 25A maximum current from each channel. The board designs with minimum components to demonstrate this high efficiency, high density μModule®. As explained in the data sheet, output current derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions. The board operates in continuous conduction mode in heavy load conditions. For high efficiency at low load currents, the MODE jumper (JP1) selects pulse-skipping mode for noise sensitive applications or Burst Mode® operation in less noise sensitive applications. Two outputs can be connected in parallel for a single 50A output solution with optional jumper resistors. The board allows the user to program how its output ramps up and down through the TRACK/SS pin. The output can be set up to either coincidentally or ratiometrically track with another supply’s output. Remote output voltage sensing is available for improved output voltage regulation at the load point. These features and the availability of the LTM4650AEY-1 in a compact 16mm × 16mm × 5.01mm BGA package make it ideal for use in many high-density point-of-load applications. The LTM4650A-1 data sheet must be read in conjunction with this demo manual for working on or modifying the demo circuit DC2603A-B.

eval board
DC3064A

LTM4650A-1 | 高効率、PolyPhase 200A降圧電力μModuleレギュレータ、4× LTM4650A-1、200A

製品詳細

デモ回路3064AはPolyPhase®設計を特長としており、LTM4650AEY-1(高効率、高密度のデュアル25Aスイッチ・モード降圧電力μModule®レギュレータ)を使用します。入力電圧は4.5V~16Vです。出力電圧は1.0V~5.1Vの範囲でジャンパで設定できます。DC3064Aは公称200Aの出力電流を供給します。データシートに説明されているように、特定のVIN、VOUTおよび熱条件では出力電流のディレーティングが必要です。DC3064A上のLTM4650A-1は、常に連続導通モードで動作します。スイッチング周波数は、抵抗でプログラミング(設定)することや、外部クロック信号に同期することができます。このボードでは、TRACKピンを使用して出力電圧の上昇/下降をプログラミングできます。出力電圧は、リモート出力電圧検出機能を使用して「VO+」と「VO–」の間で厳格にレギュレーションされます。これによって、重負荷時の出力電圧レギュレーションが向上します。コンパクトな16mm × 16mm × 5.01mmのBGAパッケージに収められ、これらの機能と利便性を備えたLTM4650AEY-1は、高密度ポイント・オブ・ロード・レギュレーションの様々な用途に適しています。デモ回路DC3064Aを使用または変更する場合は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4650A-1データシートを参照してください。

eval board
DC2268A-I

LTM4650A-1 Dual 25A or Single 50A µModule Regulator

製品詳細

Demonstration circuit 2268A-I is a high efficiency, high density, dual 8A, switch mode step-down power supply on a compact 1.5' × 1.2' PCB. It features the LTM4650A-1 μModule® regulator. The input voltage is from 4.5V to 16V. The output voltage is programmable from 0.6V to 5.3V. DC2268A-I can deliver up to 25A maximum in each channel. As explained in the data sheet, output current derating is necessary for certain VIN, VOUT, and thermal conditions. The board operates in continuous conduction mode in heavy load conditions. For high efficiency at low load currents, the resistor jumper (R1/R2) selects pulse-skipping mode for noise sensitive applications or Burst-Mode® in less noise sensitive applications. Two outputs can be connected in parallel for a single 50A output solution with optional jumper resistors. The board allows the user to program how its output ramps up and down through the TRACK/SS pin. Remote output voltage sensing is available for improved output voltage regulation at the load point. An optional input inductor L1 reduces the EMI noise for noise sensitive applications. DC2268A can be easily inserted to an edge connector for testing and debugging. These features and the availability of the LTM4650A-1 in a compact 16mm × 16mm × 4.41mm LGA package make it ideal for use in many high-density point-of-load regulation applications. The LTM4650A-1 data sheet must be read in conjunction with this demo manual for working on or modifying the DC2268A-I.

DC2603A-B
LTM4650AEY-1 Demo Board | Dual 25A or Single 50A DC/DC μModule Regulator with 1% DC Accuracy
DC3064A
LTM4650A-1 | 高効率、PolyPhase 200A降圧電力μModuleレギュレータ、4× LTM4650A-1、200A
DC2268A-I
LTM4650A-1 Dual 25A or Single 50A µModule Regulator

最新のディスカッション

LTM4650A-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品