LTM4650-1
新規設計に推奨トランジェント時の精度が3%のデュアル25A/シングル50A μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$55.03
製品の詳細
- 最小出力容量でのトランジェント出力誤差:±3%
- デュアル25A出力またはシングル50A出力
- 入力電圧範囲:4.5V ~15V、出力電圧範囲:0.6V ~1.8V
- 入力、負荷、温度の全範囲での全DC出力電圧誤差:最大±1.5%
- 差動リモート検出アンプ
- 電流モード制御/ 高速トランジェント応答
- 電流分担:最大300A
- 16mm×16mm×5.01mm BGAパッケージ
LTM4650-1Bは、デュアル25A/シングル50A出力の降圧μModule®(パワー・モジュール)レギュレータで、その全DC出力電圧誤差は±1.5%であり、トランジェント時の出力電圧誤差は±3%です。スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタ、およびすべての支持部品がパッケージに搭載されています。外部補償によって高速トランジェント応答が可能なので、FPGA、ASIC、およびプロセッサに電力を供給する場合、出力容量を最小限に抑えることができます。同期化マルチフェーズ並列電流分担により、6つのLTM4650-1デバイスで最大300Aを供給することができます。LTM4650-1は、16mm×16mm×5.01mmのBGAパッケージで供給されます。
FEATURES | |
LTM4650 | - |
LTM4650-1 | ±3% Transient Output Error with Minimum Output Capacitance |
アプリケーション
- FPGA、ASIC、マイクロプロセッサ・コアの電圧レギュレーション
- 情報システム、通信システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 5
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTM4650EY-1A#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4650EY-1B#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4650IY-1A | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4650IY-1A#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4650IY-1B | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
LTM4650IY-1B#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 8, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTM4650EY-1A#PBF | 製造中 | |
LTM4650EY-1B#PBF | 製造中 | |
LTM4650IY-1A | 製造中 | |
LTM4650IY-1A#PBF | 製造中 | |
LTM4650IY-1B | 製造中 | |
LTM4650IY-1B#PBF | 製造中 | |
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4650EY-1A#PBF | 製造中 | |
LTM4650EY-1B#PBF | 製造中 | |
LTM4650IY-1A | 製造中 | |
LTM4650IY-1A#PBF | 製造中 | |
LTM4650IY-1B | 製造中 | |
LTM4650IY-1B#PBF | 製造中 | |
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4650EY-1A#PBF | 製造中 | |
LTM4650EY-1B#PBF | 製造中 | |
LTM4650IY-1A | 製造中 | |
LTM4650IY-1A#PBF | 製造中 | |
LTM4650IY-1B | 製造中 | |
LTM4650IY-1B#PBF | 製造中 | |
2 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4650EY-1A#PBF | 製造中 | |
LTM4650EY-1B#PBF | 製造中 | |
LTM4650IY-1A | 製造中 | |
LTM4650IY-1A#PBF | 製造中 | |
LTM4650IY-1B | 製造中 | |
LTM4650IY-1B#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 4
- LTM4650-1 Demo Circuit - High Efficiency 6-Phase 150A Step-Down Regulator (4.5-15V to 1V @ 150A)
- LTM4650-1 Demo Circuit - High Efficiency 8-Phase 200A Step-Down Regulator (4.5-15V to 1V @ 200A)
- LTM4650-1 Demo Circuit - High Efficiency Single 50A Step-Down Regulator (4.5-15V to 1V @ 50A)
- LTM4650-1 Demo Circuit - High Efficiency 4-Phase 100A Step-Down Regulator (4.5-15V to 1V @ 100A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4650
- LTM4650-1
- LTM4650-2
- LTM4650A
- LTM4650A-1
LTpowerCAD 5
- LTM4650-1 Project - Dual 25A Buck uModule Regulator (4.5-14V to 1.5V @ 25A & 1V @ 25A)
- LTM4650-1 Project - High Efficiency 4-Phase 100A Step-Down Regulator (4.6-13.2V to 1V @ 100A)
- LTM4650-1 Project - High Efficiency 6-Phase 150A Step-Down Regulator (4.6-13.2V to 1V @ 150A)
- LTM4650-1 Project - High Efficiency Single 50A Step-Down Regulator (4.5-15V to 1V @ 50A)
- LTM4650-1 Project - High Efficiency 8-Phase 200A Step-Down Regulator (4.6-13.2V to 1V @ 200A)
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。