LTC4357

新規設計に推奨

正の高電圧の理想ダイオード・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • パワーショットキーダイオードをNチャネルMOSFETに置換することによって消費電力を低減
  • 0.5μsのターンオフ時間により、ピーク・フォールト電流を制限
  • 広い動作電圧範囲:9V~80V
  • 発振のない円滑な切り替え
  • 逆DC電流なし
  • 6ピン(2mm×3mm)DFNおよび8ピンMSパッケージ
LTC4357
正の高電圧の理想ダイオード・コントローラ
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
myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4355 新規設計に推奨 入力電源とヒューズ・モニタを備えた正の高電圧の理想ダイオードOR
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LT4256-1
LT4256-2
正の高電圧ホットスワップ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4357
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC1203A
LTC4357 Positive High Voltage Ideal Diode Controller

リファレンス・デザイン

TR5-F40W Dev Kit
Terasic TR5-F40W Stratix V GX FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-VIDEO-4SGX230N Dev Kit
Altera Audio Video Development Kit, Stratix IV GX Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-4SGX230N Dev Kit
Altera Stratix IV GX FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
TR5-Lite Dev Kit
Terasic TR5-Lite Stratix V FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Stratix 10 GX PCIE FPGA Development Kit
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with Intel PSG to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • The validated power solutions include uModules power products that address time and space constraints while delivering high efficiency, reliability, and low noise.
  • The actual power tree represents the best solution at time of design.
  • A recommended power tree has also been included to present the ideal solution at time of Stratix 10 GX PCIe development kit release. An updated alternate version of the power tree represents the latest solutions available from Analog Devices. For many applications, an intermediate rail is not ideal, so recommendations an alternate power tree that allow for direct power conversion from 12V input is provided below.
DE10-PRO Stratix 10 Accelerator Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Stratix® 10 GX/SX FPGA. FPGA Fabric Speed Grade: -2/ XCVR Speed Grade : -1
  • Full-height, 3/4-length form-factor package
  • Allows ultra-low-latency, straight connections to 4 external 100G QSFP28 modules
  • High-speed parallel Flash memory
  • PCIe Gen3 x16
  • With 2x5 timing expansion header for 1pps or other high precision clock inputs
  • 4 independent banks of DDR4 SO-DIMM sockets with error correction code (ECC), up to 8GB@1200MHz for each socket (paired flexibly with Terasic’s 576-Mbit QDR-II+ or 144-Mbit QDR-IV modules)
Arria 10 (Rev E3- Linear Technology) Dev Kit
Altera Arria 10 FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DE5-Net Dev Kit
Terasic DE5-Net Stratix V Board Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-5SGXEA7N Dev Kit
Altera Stratix V GX FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-100G-5SGXEA7N Dev Kit
Altera 100G Development Kit, Stratix V Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Terasic TR5-F40W Stratix V GX FPGA Development Kit
Altera Audio Video Development Kit, Stratix IV GX Edition
Altera Stratix IV GX FPGA Development Kit
Terasic TR5-Lite Stratix V FPGA Development Kit
Intel Stratix 10 FPGA PCIe Development Kit
DE10-PRO Stratix 10 Accelerator
Altera Arria 10 FPGA Development Kit
Terasic DE5-Net Stratix V Board
Altera Stratix V GX FPGA Development Kit
Altera 100G Development Kit, Stratix V Edition

最新のディスカッション