PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ
searchIcon
banner background image

PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ

アナログ・デバイセズのPowerPath、理想ダイオード・コントローラ(Ideal Diodes)、負荷スイッチ、負荷スイッチは、電源に戻る逆電流と電源間のシュートスルー電流を最小限に抑えることで電源を保護します。電源の選択は、最高電圧または最高優先度によって行うことができます。 最高電圧の選択では、ダイオードOR構成で理想ダイオードが使用されます。アプリケーションには、冗長電源OR接続、入力ブラウンアウト中の電源停止、バッテリ逆入れ保護があります。最高優先度による選択では、優先されたPowerPathコントローラによって最も汎用的で柔軟なソリューションが提供されます。プライオリタイザによって有効な電圧ウィンドウ中で最も優先度の高い入力からシステムに電力が供給されます。アプリケーションは、バッテリ装備ポータブル製品、容量停止のメモリ・モジュール、メイン電源および補助電源のあるサーバー・サブシステムで発生します。負荷スイッチは、設計スペースが限られている場合に逆電流保護を可能にします。
アナログ・デバイセズのPowerPath、理想ダイオード・コントローラ(Ideal Diodes)、負荷スイッチ、負荷スイッチは、電源に戻る逆電流と電源間のシュートスルー電流を最小限に抑えることで電源を保護します。電源の選択は、最高電圧または最高優先度によって行うことができます。 最高電圧の選択では、ダイオードOR構成で理想ダイオードが使用されます。アプリケーションには、冗長電源OR接続、入力ブラウンアウト中の電源停止、バッテリ逆入れ保護があります。最高優先度による選択では、優先されたPowerPathコントローラによって最も汎用的で柔軟なソリューションが提供されます。プライオリタイザによって有効な電圧ウィンドウ中で最も優先度の高い入力からシステムに電力が供給されます。アプリケーションは、バッテリ装備ポータブル製品、容量停止のメモリ・モジュール、メイン電源および補助電源のあるサーバー・サブシステムで発生します。負荷スイッチは、設計スペースが限られている場合に逆電流保護を可能にします。