AD9467

新規設計に推奨

200 MSPS/250 MSPSの16ビットA/Dコンバータ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$128.79
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 210 MHzまでのSNR @250 MSPS: 75.5 dBFS
  • 300 MHzまでのSFDR@250 MSPS: 90 dBFS 
  • 170 MHz、250MSPSでのSFDR:
    • 92dBFS@ −1 dBFS
    • 100 dBFS @ −2 dBFS
  • ジッタ: 60 fs rms
  • 優れた直線性@250MSPS
    • DNL = ±0.5 LSB (typ)
    • INL = ±3.5 LSB (typ)
  • 詳細についてはデータシートを参照してください
AD9467-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
  • AD9467-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • 拡張温度範囲:−55°C ~+125°C
  • 製造ベースラインにて制御
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図面番号:V62/16611
AD9467
200 MSPS/250 MSPSの16ビットA/Dコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 3

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 12

技術記事 3

評価用設計ファイル 4

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
クロック生成デバイス 5
AD9523 新規設計には非推奨 クロック・ジェネレータ、14出力、低ジッタ
AD9524 新規設計には非推奨 クロック・ジェネレータ、6出力、デュアル・ループ
AD9510 新規設計に推奨 クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力
AD9511 新規設計に推奨 クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

ツールを開く

AD9467 IBIS Models 1

Visual Analog

VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

AD9467 Simulink ADIsimADC Model

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD9467

AD9467 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD9467
  • SPI and alternate clock options
  • Internal and external reference options
  • VisualAnalog and SPI Controller software interfaces

製品詳細

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9467.

EVAL-AD9467
AD9467 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0227 Circuits from the Lab®

アンチエイリアシング・フィルタ付き、高性能、16 ビット、250 MSPS 広帯域レシーバ ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 16-Bit, 250MSPS 広帯域レシーバ
  • アンチエイリアシング・フィルタ
  • 72dB SNR @ 120MHz Input
  • 82dB SFDR @ 120MHz Input
CN0227
アンチエイリアシング・フィルタ付き、高性能、16 ビット、250 MSPS 広帯域レシーバ ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品