ADL5240
最終販売可変ゲインアンプ(VGA)、デジタル的に制御、RF / IF向、100MHz~4,000MHz
製品の詳細
- 動作周波数:100MHz~4,000MHz
- シリアルとパラレル・インターフェースを持ったデジタル制御のVGA
- 6ビット、0.5dBのデジタル・ステップ減衰回路
- ±0.25dBのステップ誤差を持った31.5dBゲイン制御範囲
- ゲイン・ブロックまたはデジタル減衰回路のどちらでも先頭に配置可能
- 単電源動作:4.75V~5.25V
- ±0.25dBのステップ誤差を持った31.5dBゲイン制御範囲(重複)
- ゲイン・ブロック・アンプの仕様
ゲイン:19.7dB@2.14GHz
OIP3:41.0dBm@2.14GHz
P1dB:19.5dBm@2.14GHz
ノイズ指数:2.9dB@2.14 GHz
低静止時電流:93mA - 熱効率の良い5mm×5mmの32ピンLFCSPを採用
- 関連製品であるADL5243 は、ゲイン・ブロックとDSAの出力に1/4Wのドライバ・アンプを内蔵しています
ADL5240は、高性能、デジタル制御の可変ゲインアンプ(VGA)で、100MHz~4,000MHzで動作します。このVGAは高性能、20dBゲインをもち、内部でマッチングされた、6ビットのデジタル・ステップ減衰器(DSA)を備えたアンプ(AMP)を内蔵しており、±0.25dBのステップ精度をもつ0.5dBステップで31.5dB範囲のゲイン制御が可能となっています。DSAの減衰量は、シリアルまたはパラレル・インターフェースを使うことで制御することができます。
ゲイン・ブロックとDSAの両者は、これらの入力と出力において内部的に50Ωでマッチングが取られており、別々にバイアスされています。別々のバイアスにため、ADL5240の全てあるいは一部を使うことができ、設計を通して容易に再利用の手助けとなります。ADL5240のピン配置は、ゲイン・ブロックあるいはDSAのどちらも先頭に配置することが可能となっており、シグナル・チェーンにおける最大の柔軟性を持つVGAとなっています。
ADL5240はわずか93mAしか消費せず、4.75V~5.25Vの単電源で動作します。このVGAは、熱効率のよい、5mm×5mm、32ピンLFCSPパッケージを採用しており、-40℃~+85℃での動作が仕様規定されています。全部品実装済みの評価ボードも提供しております。
アプリケーション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ
- 自動テスト装置
- RF/IF用ゲイン ブロック
ドキュメント
データシート 1
評価用設計ファイル 1
製品選択ガイド 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADP7102 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ(LDO)、20V、300mA、CMOS、低ノイズ |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く