AD9524
新規設計には非推奨クロック・ジェネレータ、6出力、デュアル・ループ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.38
製品の詳細
- 出力周波数:1MHz以下~1GHz
- スタートアップ周波数精度:±100ppm以下(VCXOリファレンス精度によって決定)
- ゼロ遅延動作入力to出力のエッジ・タイミング:±150ps以下
- 6出力:LVPECL、LVDS、HSTL及びLVCMOSに構成可能
- 6個の専用出力デバイダ、ジッターレスで調整可能な遅延機能
- 調整可能遅延:VCO出力デバイダの1/2周期ステップで63分解能
- 出力間スキュー:±50ps以下
- 偶数デバイダ設定によるデューティ・サイクル補正
- パワーオン時に全ての出力を自動的に同期
- 不揮発性EEPROMメモリに構成の設定を保存可能
- 詳細はデータシートをご参照ください。
AD9524は、PLLとVCOを内蔵し、低ジッタ性能を持った、低消費、マルチ出力のクロック分配機能を提供します。オンチップのVCOは、3.6GHz~4.0GHz間でチューニングできます。
AD9524は、LTE(ロング・ターム・エボリューション)やマルチ・キャリアGSMのベース・ステーション設計での、クロック要求をサポートするように定義づけられています。許容可能なデータ・コンバータのSNR性能のために必要な、充分に小さな位相ノイズを達成するための、リファレンス・ジッタのクリーンアップを提供するには、外付けのVCXOにゆだねられます。
入力受信、発振器と遅延のない受信段は、シングルエンドと差動動作の両方を提供します。リカバリ・システムのリファレンス・クロックとVCXOに接続する時、このデバイスは、1MHz~1GHzの範囲で6個の低ノイズ出力とPLL1からの1つの専用のバッファされた出力を生成します。他のクロック出力に関係する一つのクロック出力の周波数と位相は、デバイダ位相選択機能を使うことによって、可変することができます。この機能は、VCOから出力される信号の周期に等しいインクリメトで、ジッタ・フリーの粗タイミング調整を提供します。
内蔵のEEPROMは、シリアル・インターフェースを通してパワーアップとチップ・リセットに関するユーザー定義のレジスタ設定を保存するようにプログラムできます。
アプリケーション
- LTEとマルチ・キャリアGSMのベース・ステーション
- ワイヤレスおよびブロードバンドのインフラストラクチャ
- 医療機器
- 高速なADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFEのクロッキング
- 低ジッタ、低位相ノイズのクロック分配
- SONET、10Ge、10G-FC、その他10Gbpsプロトコル用クロック生成と変換
- フォワード・エラー修正(G.710)
- 高性能ワイヤレス・トランシーバ
- ATEと高性能計測機器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9524BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD9524BCPZ-REEL7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
AD9524BCPZ | ||
AD9524BCPZ-REEL7 | ||
10 13, 2015 - 15_0166 AD9523, AD9523-1, and AD9524 Specification Table Changes |
||
AD9524BCPZ | ||
AD9524BCPZ-REEL7 | ||
1 29, 2014 - 14_0024 AD9524 Datasheet Pin Correction |
||
AD9524BCPZ | ||
AD9524BCPZ-REEL7 | ||
4 23, 2013 - 13_0067 AD9524 die change |
||
AD9524BCPZ | ||
AD9524BCPZ-REEL7 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimCLK 設計・評価 ソフトウェア
ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成用製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。
ツールを開く