AD9512

新規設計に推奨

クロック分配IC、1.2GHz、2つの1.6GHz入力、分周器/遅延調整内蔵、5出力

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.32
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2つの1.6GHz、差動クロック入力
  • 5つのプログラマブル分周器、1~32のすべての整数に対応
  • 出力 / 出力の遅延粗調整による位相選択
  • 3つの独立した1.2GHz LVPECL出力:
    出力増加ジッタ、225fs rms
  • 2つの独立した800MHz / 250MHz LVDS / CMOS出力:
    出力増加ジッタ、275fs rms
    1つの出力は5ビットの遅延ワードで微調整可能
  • 4線、3線シリアル・コントロール・ポート
  • 小型48ピンLFCSPパッケージ
AD9512-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします
  • AD9512-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
  • ミリタリ温度範囲:−55°C ~+85°C
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • PCN(製品変更通知)を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図面番号:V62/12656
AD9512
クロック分配IC、1.2GHz、2つの1.6GHz入力、分周器/遅延調整内蔵、5出力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 3

アプリケーション・ノート 9

技術記事 6

評価用設計ファイル 3

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADIsimCLK 設計・評価 ソフトウェア

ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成用製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。

ツールを開く

AD9512 IBIS Models 1


評価用キット

EVAL-AD9512

AD9512 Evaluation Board

製品詳細

The AD9512 evaluation board is a compact, easy-to-use platform for evaluating all features of the AD9512. The evaluation software provides a graphical user interface (GUI) for easy interface with the various on- chip functions of the AD9512. This allows for a thorough exploration and evaluation of the AD9512’s operation, performance, and capabilities. Note that the AD9512 evaluation board software should be installed before connecting the AD9512 evaluation board to the PC.

The AD9512 is a highly sophisticated, performance clock distribution part with numerous user programmable functions. To use the evaluation board properly, refer to the current data sheet for the AD9512.

EVAL-AD9512
AD9512 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品