VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。多くの設計者は、様々な入力周波数とサンプル・レートを用いてADCの性能をモデル化するツールである、ADCAnalyzerを使い慣れています。VisualAnalogは、設計者が入力信号やデータの解析をカスタマイズできるようにすることで、ADCAnalyzerのコンセプトを更に発展させたものです。入力信号はサイン波、ノイズ源、ベクトル・データで構成でき、ADCが実際の状況でどのように動作するのかを確認できます。データ解析機能は、ADCAnalyzerでも利用できる基本的なFFTを拡張したものです。計算をカスタマイズすることで、設計者は隣接チャンネル漏洩電力比(ACPR)を予測でき、また、シミュレートしたADC出力や評価用ボードで収集したデータにI/Qコンスタレーション・プロットを表示することができます。VisualAnalog™は、新しいデータ・キャプチャ・ボード(HSC-ADC-EVALCZ)のコントローラとして使用することもできます。
-
HSC-ADC-EVALC または HSC-ADC-EVALBのデータ・キャプチャ・キットを用いてADC評価用ボードを構成
-
HSC-ADC-EVALCからデータを解析
-
複合入力波形を用いてADC性能をモデル化
-
I/Qコンスタレーションをプロット
-
カスタマイズされた電力計算を構築
VisualAnalog™の特長や利点、またどのように評価用ボードに接続するかを説明した3種類のビデオ(英語)をご参照ください。
注意: ハードウェア・ドライバのインストールに関する問題が報告されています。問題が生じた場合は、 回避策の概要を説明したこちらの資料 (英語)をご覧ください。現在この問題の解決に取り組んでおります。
VisualAnalog™をダウンロード
また VisualAnalog™コンバータ評価用ツールVer 1.0ユーザ・マニュアルもご覧ください。