ADL5562

新規設計に推奨

RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • −3 dB 帯域幅:3.3GHz(AV = 6dB)
  • ピン組み合わせによるゲイン調整:6dB、12dB、15.5dB
  • 差動またはシングルエンド入力信号を差動出力
  • 低ノイズ入力段:2.1nV/√Hz RTI@AV=12dB
  • IMD3:-86dBc@250MHzセンター
  • スルーレート:9.8V/ns
  • 広帯域での低歪み(AV=6dB)
    10 MHz: −91 dBc HD2, −98 dBc HD3
    70 MHz: −102 dBc HD2, −90 dBc HD3
    140 MHz: −104 dBc HD2, −84 dBc HD3
    250 MHz: −98 dBc HD2, −94 dBc HD3
  • 高速セトリング時間とオーバドライブ回復時間:3 ns
  • 単電源動作3 V~3.6V
  • パワーダウンのコントロール機能
  • 高速XFCB3 SiGeプロセスを用いて製造

ADL5562
RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル

Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADL5562

ADL5562 Evaluation Board

製品詳細

ADL5562-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the ADL5562. The evaluation board integrates a prototype area for output impedance matching to the desired load and it requires only a single supply within the range of 3.0 V to 3.6 V.

EVAL-ADL5562
ADL5562 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0227 Circuits from the Lab®

アンチエイリアシング・フィルタ付き、高性能、16 ビット、250 MSPS 広帯域レシーバ ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 16-Bit, 250MSPS 広帯域レシーバ
  • アンチエイリアシング・フィルタ
  • 72dB SNR @ 120MHz Input
  • 82dB SFDR @ 120MHz Input
CN0227
アンチエイリアシング・フィルタ付き、高性能、16 ビット、250 MSPS 広帯域レシーバ ※Rev.Aを翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品